Produto descontinuado

FLIR X6520sc

Câmera MWIR de Alta Sensibilidade e Desempenho

A câmera termográfica FLIR X6520sc proporciona desempenho de medição termográfica superior em conjunto com a mais avançada conectividade. Se sua pesquisa necessita de tempo de amostragem curto para capturar processos de alta velocidade, ou se você precisa de informações espectrais concretas dentro da largura de banda de MWIR, a FLIR X6520sc fornece medições de temperatura de alta sensibilidade. Além disso, a conectividade avançada da câmera e a experiência intuitiva do usuário permitem que os pesquisadores se concentrem em seus experimentos, e não nos controles da câmera.

A conectividade avançada e a experiência intuitiva do usuário mantêm você concentrado
Emprega um detector de mercúrio cádmio telúrio (MCT) refrigerado sensível o bastante para distinguir diferenças de temperatura inferiores a 25 mK.
Produz imagens térmicas de 640 x 512 a velocidades de até 146 Hz, e em janela secundária é ainda mais rápido, com taxas de até 3.699 Hz.
Funciona perfeitamente com o software FLIR ResearchIR Max para visualização e processamento de dados termográficos.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Pitch do Detector 15 µm
Faixa Espectral 3,7 – 4,8 µm
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)
Número f da Câmera f/4,0
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
NETD <25 mk (18 mk típico)
Taxa de Quadros 146 Hz: 640 x 512 Até 3699 Hz: 160 x 1
Tempo de Integração De 80 ns a 20 000 µs
Faixa de Temperatura Padrão 5°C a 150°C
Filtragem Motorizado de 4 posições, com compensação de variação e identificação automática
Foco Mecanismo USL ou manual
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem Análise de temperatura na câmera
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio do decodificador IRIG-B interno/Marcação de data/hora TSPI precisa
Display da Câmera Tela sensível ao toque destacável com display LCD (800 x 480)
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
Faixa Espectral 3,7 – 4,8 µm
Filtragem Motorizado de 4 posições, com compensação de variação e identificação automática
Foco Mecanismo USL ou manual
Leitura Instantâneo Digital (X8400sc/X6580sc) - Instantâneo Analógico (X6550sc/X6540sc/X6530sc)
Lentes Disponíveis NA
Lentes/Microscópios de Close-up NA
Mecanismo de Foco Motorizado Sim
Modos de Janela Secundária Definido pelo usuário
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <25 mk (18 mk típico)
Número f da Câmera f/4,0
Operacionalidade > 99%
Paletas Analógicas Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 15 µm
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 640 x 512
Sobreposição do Display Medição e escala de temperatura
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet e Camera Link Base/Camera Link Medium simultâneos
Taxa de Quadros 146 Hz: 640 x 512 Até 3699 Hz: 160 x 1
Tempo de Integração De 80 ns a 20 000 µs
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)
Vídeo HD DVI 1080p
Medição e análise
Calibração Calibração personalizada mediante solicitação
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, ROI
Faixa de Temperatura Padrão 5°C a 150°C
Precisão ±1 °C ou ±1% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização IRIG-B; Sincronização, Acionamento
Geral
Peso [sem lente] 5,05 kg
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 280 × 150 × 180 mm
Potência
Potência 24 V CC
Dados ambientais e certificações
Choque e Vibração 15G operacionais, IEC 68-2-29/2G operacionais, IEC 68-2-26
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C
Montagem UNC 1/4"−20 + 3 porcas M5

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

FLIR X6520sc User Manual

Brochure

Science Camera MCT Detector Brochure A4

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.