Produto descontinuado

FLIR X6550sc

Câmera Termográfica Avançada

A FLIR X6550sc oferece excelente desempenho de medição termográfica e conectividade avançada para os cientistas e profissionais de pesquisa e desenvolvimento com os aplicativos mais exigentes. Esta câmera compacta, mas repleta de recursos, oferece medições ultrassensíveis e precisas e permite que o usuário se concentre no experimento, e não na câmera. A X6550sc é equipada com um detector de Antimoneto de Índio (InSb) refrigerado que produz imagens térmicas nítidas de 640 x 512 pixels e detecta diferenças de temperatura menores que 25 mK.

Para os mais exigentes profissionais de pesquisa e desenvolvimento
Taxa de quadros ajustável até 145 Hz em quadro completo, e proporciona imagens de até 4.011 Hz com exibição em janelas.
As opções de conectividade incluem o Camera Link Base para a aquisição de dados de largura de banda total, Gigabit Ethernet para conectividade simples, BNC padrão e muito mais.
Funciona perfeitamente com o software FLIR ResearchIR Max, permitindo a visualização intuitiva, gravação e processamento avançado de dados termográficos.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Pitch do Detector 15 µm
Faixa Espectral 7,7 – 9,3 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Número f da Câmera 2,5
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
NETD <25 mk (20 mk típico)
Taxa de Quadros 125 Hz: 640 x 512 Até 4011 Hz: 64 x 8
Tempo de Integração De 10 µs a 20 000 µs
Faixa de Temperatura Padrão 5°C a 300°C
Faixa Opcional de Temperatura Até 3.000 °C A partir de -20 °C
Filtragem Motorizado de 4 posições, com compensação de variação e identificação automática
Foco Mecanismo USL ou manual
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem Análise de temperatura na câmera
Capacidade do Poço 6,5 M elétrons
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio do decodificador IRIG-B interno/Marcação de data/hora TSPI precisa
Display da Câmera Tela sensível ao toque destacável com display LCD (800 x 480)
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
Faixa Espectral 7,7 – 9,3 µm
Filtragem Motorizado de 4 posições, com compensação de variação e identificação automática
Foco Mecanismo USL ou manual
Leitura Instantâneo Digital (X8400sc/X6580sc) - Instantâneo Analógico (X6550sc/X6540sc/X6530sc)
Lentes Disponíveis NA
Lentes/Microscópios de Close-up NA
Mecanismo de Foco Motorizado Sim
Modos de Janela Secundária Definido pelo usuário
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <25 mk (20 mk típico)
Número f da Câmera 2,5
Operacionalidade > 99,5%
Paletas Analógicas Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 15 µm
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 640 x 512
Sobreposição do Display Medição e escala de temperatura
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet e Camera Link Base simultâneos
Taxa de Quadros 125 Hz: 640 x 512 Até 4011 Hz: 64 x 8
Tempo de Integração De 10 µs a 20 000 µs
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Vídeo HD DVI 1080p
Medição e análise
Calibração Calibração personalizada mediante solicitação
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, ROI
Faixa de Temperatura Padrão 5°C a 300°C
Faixa Opcional de Temperatura Até 3.000 °C A partir de -20 °C
Precisão ±1 °C ou ±1% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização IRIG-B; Sincronização, Acionamento
Geral
Peso [sem lente] 5,05 kg
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 280 × 150 × 180 mm
Potência
Potência 24 V CC
Dados ambientais e certificações
Choque e Vibração 15G operacionais, IEC 68-2-29/2G operacionais, IEC 68-2-26
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C
Montagem UNC 1/4"−20 + 3 porcas M5

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.