Produto descontinuado

FLIR X6570sc

Câmera LWIR com Desempenho de Alta Velocidade

A câmera termográfica FLIR X6570sc proporciona desempenho de medição termográfica superior em conjunto com a mais avançada conectividade. Quer você precise de analisar processos de alta velocidade com precisão de microssegundos ou monitorar picos rápidos de temperatura, o X6570sc tem o tempo de integração e a velocidade de quadro necessária para coletar os dados mais precisos. Além disso, a conectividade avançada da câmera e a experiência intuitiva do usuário permitem que os pesquisadores se concentrem em seus experimentos, e não nos controles da câmera.

Flexibilidade e alta sensibilidade a um custo acessível
Equipada com um detector de mercúrio cádmio telúrio (MCT) refrigerado sensível o bastante para distinguir diferenças de temperatura inferiores a 25 mK.
Produz imagens térmicas de quadro completo de 640 x 512 a velocidades de até 234 Hz. A exibição em janela secundária permite taxas mais rápidas de até 14.550 Hz.
Funciona perfeitamente com o software FLIR ResearchIR Max para visualização e processamento de dados termográficos.

Especificações

Destacado
Resolução de IV 640 x 512
Pitch do Detector 15 µm
Faixa Espectral 7,7 - 9,3 µm
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)
Número f da Câmera f/2,0
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
NETD <25 mk (20 mk típico)
Taxa de Quadros 234 Hz: 640 x 512 Até 14.550 Hz: 160 x 1
Tempo de Integração De 10 µs a 20 000 µs
Faixa de Temperatura Padrão 41°F a 662°F (5°C a 350°C)
Filtragem Roda de filtro motorizado de 4 slots
Foco Manual
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem Análise de temperatura na câmera
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio do decodificador IRIG-B interno/Marcação de data/hora TSPI precisa
Display da Câmera Display LCD com tela sensível ao toque destacável (800 x 480 pixels)
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
Faixa Espectral 7,7 - 9,3 µm
Filtragem Roda de filtro motorizado de 4 slots
Foco Manual
Leitura Instantâneo Digital (X8400sc/X6580sc) - Instantâneo Analógico (X6550sc/X6540sc/X6530sc)
Lentes Disponíveis NA
Lentes/Microscópios de Close-up NA
Material do Sensor Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)
Modos de Janela Secundária 320 x 256 / 160 x 128, Tamanho arbitrário, diminuído para 160 x 1
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <25 mk (20 mk típico)
Número f da Câmera f/2,0
Operacionalidade > 99%
Paletas Analógicas Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 15 µm
Resolução de IV 640 x 512
Sobreposição do Display Medição e escala de temperatura
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet e Camera Link Base/Camera Link Medium simultâneos
Taxa de Quadros 234 Hz: 640 x 512 Até 14.550 Hz: 160 x 1
Tempo de Integração De 10 µs a 20 000 µs
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)
Tipo de Resfriador do Sensor Ciclo fechado (rotativo) Refrigerador Stirling
Vídeo HD DVI 1080p
Medição e análise
Calibração Calibração personalizada mediante solicitação
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, ROI
Faixa de Temperatura Padrão 41°F a 662°F (5°C a 350°C)
Precisão ±1 °C ou ±1% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização IRIG-B, Sincronização, Dessincronização, Acionamento
Saída de Vídeo DVI 1080p
Geral
Peso [sem lente] 4,80 kg (10.58 lbs) com LCD, 4,3 kg (9.47 lbs) sem LCD
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 23 x 15 x 22 cm (9 x 6 x 8.6 in) com LCD, 23 x 15 x 18 cm (9 x 6 x 7 in) sem LCD
Potência
Potência 24 V CC
Dados ambientais e certificações
Choque e Vibração Operacional 6 ms, 25 g, IEC 68-2-29 Operacional 2 g, IEC 68-2-26
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem UNC 1/4"−20 + 3 porcas M5

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

FLIR X6570sc User Manual

Brochure

Science Camera MCT Detector Brochure A4

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.