Produto descontinuado

FLIR X6580sc

Câmera LWIR com Desempenho de Alta Velocidade

A câmera termográfica FLIR X6580sc destina-se a fornecer o melhor desempenho de medições termográficas juntamente com a mais avançada conectividade. Ela é ideal para cientistas e profissionais de pesquisa e desenvolvimento que estão trabalhando nas mais exigentes aplicações. A X6580sc é repleta de recursos, embora seja uma câmera compacta, e proporciona medições ultrasensíveis e precisas. A conectividade avançada e a facilidade de utilização permitem que o usuário se concentre no experimento, e não na câmera.

Para os mais exigentes profissionais de pesquisa e desenvolvimento
Equipada com um detector de mercúrio cádmio telúrio (MCT) refrigerado sensível o bastante para distinguir diferenças de temperatura inferiores a 25 mK.
Produz imagens térmicas de quadro completo de 640 x 512 a velocidades de até 355 Hz. A exibição em janela secundária permite taxas mais rápidas de até 4500 Hz.
Funciona perfeitamente com o software FLIR ResearchIR Max para visualização e processamento de dados termográficos.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Pitch do Detector 15 µm
Faixa Espectral 1,5 – 5,1 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Número f da Câmera 3,0
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
NETD <25 mk (18 mk típico)
Taxa de Quadros 355 Hz: 640 x 512 Até 4500 Hz: 320 x 8
Tempo de Integração 500 ns para taxa de quadro completo, com exposição automática
Faixa de Temperatura Padrão 5°C a 300°C
Faixa Opcional de Temperatura Até 3.000 °C A partir de -20 °C
Filtragem Motorizado de 4 posições, com compensação de variação e identificação automática
Foco Mecanismo USL ou manual
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem Análise de temperatura na câmera
Capacidade do Poço 6,5 M elétrons
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio do decodificador IRIG-B interno/Marcação de data/hora TSPI precisa
Display da Câmera Tela sensível ao toque destacável com display LCD (800 x 480)
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
Faixa Espectral 1,5 – 5,1 µm
Filtragem Motorizado de 4 posições, com compensação de variação e identificação automática
Foco Mecanismo USL ou manual
Leitura Instantâneo Digital (X8400sc/X6580sc) - Instantâneo Analógico (X6550sc/X6540sc/X6530sc)
Lentes Disponíveis NA
Lentes/Microscópios de Close-up NA
Mecanismo de Foco Motorizado Sim
Modos de Janela Secundária Definido pelo usuário
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <25 mk (18 mk típico)
Número f da Câmera 3,0
Operacionalidade > 99,5%
Paletas Analógicas Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 15 µm
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 640 x 512
Sobreposição do Display Medição e escala de temperatura
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet e Camera Link Base/Camera Link Medium simultâneos
Taxa de Quadros 355 Hz: 640 x 512 Até 4500 Hz: 320 x 8
Tempo de Integração 500 ns para taxa de quadro completo, com exposição automática
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Vídeo HD DVI 1080p
Medição e análise
Calibração Calibração personalizada mediante solicitação
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, ROI
Faixa de Temperatura Padrão 5°C a 300°C
Faixa Opcional de Temperatura Até 3.000 °C A partir de -20 °C
Precisão ±1 °C ou ±1% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização IRIG-B; Sincronização, Acionamento
Geral
Peso [sem lente] 5,05 kg
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 280 × 150 × 180 mm
Potência
Potência 24 V CC
Dados ambientais e certificações
Choque e Vibração 15G operacionais, IEC 68-2-29/2G operacionais, IEC 68-2-26
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C
Montagem UNC 1/4"−20 + 3 porcas M5

Acessórios

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.