FLIR X6980-HS InSb™

Câmera de Classificação Científica MWIR de Alta Velocidade

A FLIR X6980-HS InSb é uma câmera de infravermelho de onda média extraordinariamente rápida, projetada para cientistas e engenheiros que precisam capturar imagens de alta velocidade para análise térmica precisa e medições radiométricas personalizadas. Esta câmera termográfica combina resolução de 640 x 512 com taxas de quadros ultrarrápidas, permitindo que os pesquisadores registrem cada movimento dos sujeitos em rápida movimentação ou mudanças rápidas de temperaturas, —seja no laboratório ou na faixa de teste. Com uma roda de filtro motorizada, com quatro posições, e suporte para lentes de foco motorizado FLIR, a X6980-HS InSb permite registros com maior qualidade, economiza tempo e reduz a frustração em ambientes de aquisição dinâmica.

Experimente clareza e velocidade de imagem incomparáveis com interfaces de alta velocidade de 10 GigE, CXP 2.1 ou Camera Link Full.
Capture mais de 1,5 hora de eventos térmicos detalhados diretamente em um SSD de 4 TB, sem perda de quadros.
Acionador, sincronização e sistema de registro de data e hora próprios IRIG garantem uma gravação precisa no prazo.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Pitch do Detector 25 µm
Faixa Espectral 1,5–5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera f/2.5
Faixa Dinâmica 14 bits
Sensibilidade Térmica/NETD 20 mK, típico
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável: 0,0015 Hz a 1.004 Hz
Tempo de Integração Programável: 270 ns a quadro completo, aprox.
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Filtragem 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Foco Motorizado (compatível com manual)
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera RAM (volátil): SSD
NVMe U.2 de 64 GB, até 95.000 quadros full frame (removível/não volátil pelo usuário): SSD U.2 de 4 TB incluído, até 6 M de quadros full frame
Carimbo de Data/Hora da Imagem Registro de data/hora precisa interna. Decodificador IRIG-B AM, TSPI preciso, roda livre se o sinal de sincronização for perdido
Clock de Pixel 355,2 MHz
Download de RAM na câmera, gravações SSD Transferência de SSD por 10 GigE, CXP ou CL para o Research Studio
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 1,5–5,0 µm
Filtragem 4-position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Foco Motorizado (compatível com manual)
Gravação direta para SSD Sim, SSD NVMe removível de 4 TB incluído, aprox. 2 horas de tempo de gravação com zero queda de quadros
Interface da Lente FLIR FPO-M (baioneta de 4 abas, motorizada)
Lentes Disponíveis Manual (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
Motorizado (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
Lentes/Microscópios de Close-up Nenhum microscópio disponível
Modos de Janela Secundária Exibição em janelas flexível até 32 x 4 (disposição de 32 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
Modos de Vídeo HD-SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 25/29,9 Hz, 1080p a 60 Hz
SD-SDI: 480i a 60 Hz, 576i a 50 Hz
Número f da Câmera f/2.5
Operacionalidade ≥99,5% (≥99,95% típico)
Paleta Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 25 µm
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 640 x 512
Sensibilidade Térmica/NETD 20 mK, típico
Sobreposição Personalizável com a capacidade de desativar
Streaming de Dados Radiométricos Simultâneo 10 Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) Link único a 10 GBPS ou Link duplo a 5 GBPS
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável: 0,0015 Hz a 1.004 Hz
Tempo de Integração Programável: 270 ns a quadro completo, aprox.
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Tipo de Leitura Instantâneo
Vídeo Padrão HDMI, SDI
Zoom Digital 1x, automático (melhor ajuste)
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Sim
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
Precisão ≤100°C: ±2°C (±1°C típico), >100°C: ±2% da leitura (±1% típico)
Comunicação e armazenamento de dados
Modo(s) de disparo Entrada de gatilho, software gerado, tempo gerado
Modos de Sincronização Sincronização, dessincronização, sincronização de mais de três níveis, sincronização de vídeo
Geral
Peso 6,35 kg (14 lb)
Potência
Potência 24 V CC (estado estável < 50 W)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 × 1/4 pol. -20 / 1 × 3/8 pol. -16 / 4 × #10 -24 / Lateral: 3x 1/4 pol. -20 (cada lado)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

FLIR X6980-HS INSB Datasheet

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet GB

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.