SLS Flir X6980-HS ™

Câmera de Classificação Científica LWIR de Alta Velocidade

Product Variations

A FLIR X6980-HS SLS é uma câmera de infravermelho de onda longa extraordinariamente rápida, projetada para cientistas e engenheiros que precisam capturar imagens de alta velocidade para análise térmica precisa e medições radiométricas personalizadas. Esta câmera termográfica combina a resolução de 640 x 512 do detector SLS com as taxas de quadros de alta velocidade mais rápidas para oferecer velocidades de instantâneo mais curtas e faixas de temperatura mais amplas, necessárias para gravar imagens nítidas de stop motion de eventos em alta velocidade. Com uma roda de filtro motorizada de quatro posições e suporte para lentes de foco motorizadas FLIR, a X6980-HS SLS fornecerá gravações de maior qualidade, economizará tempo e reduzirá a frustração em ambientes de aquisição dinâmica.

Experimente clareza e velocidade de imagem incomparáveis com interfaces de alta velocidade de 10 GigE, CXP 2.1 ou Camera Link Full.
Capture mais de 1,5 hora de eventos térmicos detalhados diretamente em um SSD de 4 TB, sem perda de quadros.
Acionador, sincronização e sistema de registro de data e hora próprios IRIG garantem uma gravação precisa no prazo.

Especificações

Destacado
Resolução 640 512×
Pitch do Detector 25 µm
Faixa Espectral 7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Tipo de Detector Strained Layer Superlattice (SLS)
Número f da Câmera FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: f/2,5
FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,1: f/4,1
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD 40 mK típico
Sensibilidade Térmica/NETD 40 mK típico
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 1004 Hz
Tempo de Integração Programável: 270 ns a quadro completo, aprox.
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F)ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Filtragem 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Foco Motorizado (compatível com manual)
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera RAM (volátil): SSD
NVMe U.2 de quadro completo de 64 GB, até 23.000 quadros (removível/não volátil pelo usuário): SSD U.2 de 4 TB incluído, até 1,4 M de quadros full frame
Carimbo de Data/Hora da Imagem Registro de data/hora precisa interna. Decodificador IRIG-B AM, TSPI preciso, roda livre se o sinal de sincronização for perdido
Clock de Pixel 355,2 MHz
Download de RAM na câmera, gravações SSD Transferência de SSD por 10 GigE, CXP ou CL para o Research Studio
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Filtragem 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Foco Motorizado (compatível com manual)
Gravação direta para SSD Sim, SSD NVMe removível de 4 TB incluído, aprox. 1,5 hora de gravação com zero queda de quadros
Interface da Lente FLIR FPO-M (baioneta de 4 abas, motorizada)
Lentes Disponíveis Manual (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Motorizado (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up 1x
Modos de Janela Secundária Exibição em janelas flexível até 32 x 4 (disposição de 32 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
Modos de Vídeo HD-SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 25/29,9 Hz, 1080p a 60 Hz
SD-SDI: 480i a 60 Hz, 576i a 50 Hz
NETD 40 mK típico
Número f da Câmera FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: f/2,5
FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,1: f/4,1
Operacionalidade ≥98% (≥99% típico)
Paleta Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 25 µm
Refrigeração do Sensor FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: FLIR X6983-HS SLS rotativo
de ciclo fechado (7,5–12 μm), f/4.1: Refrigerador linear sterling
Resolução 640 512×
Sensibilidade Térmica/NETD 40 mK típico
Sobreposição Personalizável com a capacidade de desativar
Streaming de Dados Radiométricos Simultâneo 10 Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) Link único a 10 GBPS ou Link duplo a 5 GBPS
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 1004 Hz
Tempo de Integração Programável: 270 ns a quadro completo, aprox.
Tipo de Detector Strained Layer Superlattice (SLS)
Tipo de Leitura Instantâneo
Vídeo Padrão HDMI, SDI
Zoom Digital 1x, automático (melhor ajuste)
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Sim
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F)ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
Precisão ≤100°C: ±2°C (±1°C típico), >100°C: ±2% da leitura (±1% típico)
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização Sincronização, dessincronização, sincronização de mais de três níveis, sincronização de vídeo
Geral
Peso [sem lente] 6,35 kg (14 lb)
Potência
Potência 24 V CC (estado estável < 50 W)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 × 1/4 pol. -20 / 1 × 3/8 pol. -16 / 4 × #10 -24 / Lateral: 3x 1/4 pol. -20 (cada lado)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Ficha técnica do FLIR X6980-HS SLS BR

Datasheet

FLIR X6980-HS SLS Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.