Produto descontinuado

FLIR X8400sc

Câmera Termográfica de Alta Definição

A câmera termográfica FLIR X8400sc é ideal para cientistas e profissionais de pesquisa e desenvolvimento que têm as aplicações mais exigentes. É fácil de usar e oferece conectividade avançada, para que você possa se concentrar no experimento, e não na câmera. A FLIR X8400sc é equipada com um detector de Antimoneto de Índio (InSb) refrigerado que produz imagens térmicas nítidas de 1280 x 1024 pixels para lhe mostrar os menores detalhes e detecta diferenças de temperatura inferiores a 25 mK.

Combina a melhor imagem térmica com a conectividade avançada
Equipada com um detector de Antimoneto de Índio refrigerado que produz imagens térmicas de 1280 x 1024 que mostram pequenos detalhes.
Taxa de quadros ajustável até 106 Hz em quadro completo, e proporciona imagens de até 4.500 Hz com exibição em janelas
Inclui o Camera Link médio para a aquisição de dados de largura de banda total, Gigabit Ethernet para conectividade simples, conectores BNC padrão e muito mais.

Especificações

Destacado
Resolução 1280 x 1024
Pitch do Detector 15 µm
Faixa Espectral 1,5 – 5,1 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Número f da Câmera 2,0
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
NETD <25 mk (20 mk Típico)
Taxa de Quadros 106 Hz
Tempo de Integração 500 ns para taxa de Quadro Completo, com exposição automática
Faixa de Temperatura Padrão +5°C a +300°C
Faixa Opcional de Temperatura Até +3000 °C/A partir de -20 °C
Filtragem Motorizado de 4 Posições, com compensação de variação e identificação automática
Foco Manual
Geração de imagem e óptica
Análises de Imagem Análise de Temperatura na Câmera
Capacidade do Poço 5,8 M elétrons
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio do Decodificador IRIG-B Interno/Marcação de Data/Hora TSPI Precisa
Display da Câmera Tela sensível ao toque destacável com display LCD (800 x 480)
Faixa Dinâmica 14 bits, 16 bits com DRX
Faixa Espectral 1,5 – 5,1 µm
Filtragem Motorizado de 4 Posições, com compensação de variação e identificação automática
Foco Manual
Leitura Instantâneo Digital
Lentes Disponíveis NA
Lentes/Microscópios de Close-up NA
Mecanismo de Foco Motorizado não
Modos de Janela Secundária Definido pelo Usuário
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <25 mk (20 mk Típico)
Número f da Câmera 2,0
Operacionalidade > 99,5%
Paletas Analógicas Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 15 µm
Refrigeração do Sensor Ciclo Rotativo Fechado
Resolução 1280 x 1024
Sobreposição do Display Medição e Escala de Temperatura
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet e Camera Link Base Camera Link Medium simultâneos
Taxa de Quadros 106 Hz
Tempo de Integração 500 ns para taxa de Quadro Completo, com exposição automática
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Vídeo HD DVI 1080p
Ópticas Disponíveis 28 mm - 38° x 31°/50 mm - 22° x 17°, 100 mm - 11° x 9°/200 mm - 5,5° x 4,4°, Close up x3 - 6,4 x 5,1 mm
Medição e análise
Calibração Calibração personalizada mediante solicitação
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, ROI
Faixa de Temperatura Padrão +5°C a +300°C
Faixa Opcional de Temperatura Até +3000 °C/A partir de -20 °C
Precisão ±1 °C ou ±1% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização IRIG-B; Sincronização, Acionamento
Geral
Pacotes X8400 sc Pacote Avançado X8400sc: X8400sc, Lente de 50 mm, Calibração de Temperatura, Multi-IT, Disparo, IRIG-B, Software ResearchIR Max
Peso [sem lente] 5,05 kg
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 280 × 150 × 180 mm
Potência
Potência 24 V CC
Dados ambientais e certificações
Choque e Vibração 15G operacionais, IEC 68-2-29/2G operacionais, IEC 68-2-26
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a +50°C
Montagem 2 x 1/4 pol. -20 / 1 x 3/8 pol. -16 / 4 x #10 -24 / Lado: 3x 1/4 pol. -20 (cada lado)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.