Flir X8580-HS InSb™

Câmera de alta definição de grau científico MWIR

A câmera de infravermelho de onda média FLIR X8580-HS InSb foi projetada para cientistas e engenheiros que precisam capturar imagens detalhadas de eventos de alta velocidade, realizar medições radiométricas personalizadas ou detectar pontos de falha em compostos, células solares e eletrônicos. Esta câmera térmica combina resolução em alta definição de 1280×1024 com taxas de quadros e tempos de integração rápidos, permitindo que os pesquisadores registrem cada movimento dos sujeitos em rápida movimentação ou mudanças rápidas de temperaturas—, seja no laboratório ou na faixa de teste. Com uma roda de filtro motorizada com quatro posições e suporte para lentes de foco motorizadas FLIR, a X8580-HS InSb fornecerá gravações de maior qualidade, economizará tempo e reduzirá a frustração em ambientes de aquisição dinâmica.

Desempenho de destaque, recursos revolucionários
Obtenha clareza e velocidade de imagem incomparáveis com interfaces de alta velocidade de 10 GigE, CXP 2.1 e CameraLink Full.
Capture mais de duas horas de eventos térmicos detalhados diretamente em um SSD de 4 TB, sem perda de quadros.
Acionador, sincronização e sistema de registro de data e hora próprios IRIG garantem uma gravação precisa no prazo.

Especificações

Destacado
Resolução 1280 × 1024
Pitch do Detector 12 µm
Faixa Espectral FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: 1,5 – 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: f/2.5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: f/4.1
Faixa Dinâmica 14 bits
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; aprox. ~0,5 Hz a 181 Hz
Tempo de Integração 270 ns a aprox. quadro completo
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] FLIR X8580-HS InSb (1,5 a 5,0 μm), f/2,5: -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
FLIR X8581-HS InSb (3,0 a 5,0 μm), f/2,5: 20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C para microscópios
FLIR X8582-HS InSb (1,5 a 5,0 μm), f/4.1: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (3,0 a 5,0 μm), f/4.1: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C para microscópios
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45 °C a 600 °C (ND1)
250 °C a 2.000 °C (ND2)
500 °C a 3.000 °C (ND3)
Filtragem 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Foco Motorizada (compatível com manual)
Geração de imagem e óptica
Carimbo de Data/Hora da Imagem Registro de data/hora precisa interna. Decodificador IRIG-B AM, TSPI preciso, roda livre se o sinal de sincronização for perdido
Clock de Pixel 355,2 MHz
Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) 249 mm × 157 mm × 147 mm (9,8 pol × 6,2 pol × 5,8 pol)
Download de RAM na câmera, gravações SSD Transferência de SSD por 10 GigE, CXP ou CL para o Research Studio
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: 1,5 – 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3,0 – 5,0 µm
Filtragem 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Foco Motorizada (compatível com manual)
Gravação direta para SSD Gravação direta para SSD
Sim, SSD NVMe removível de 4 TB incluído, aprox. 2 horas de tempo de gravação sem perda de quadros

Armazenamento de imagens na câmera
RAM (volátil): SSD NVMe U.2 de quadro
completo de 64 GB, até 23.000 quadros (removível/não volátil pelo usuário): SSD U.2 de 4 TB incluído, até 1,4 M de quadros full frame
Interface da Lente FLIR FPO-M (baioneta de 4 abas, motorizada)
Lentes Disponíveis FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: Manual (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
Motorizado (banda larga): 25 mm, 50 mm, 100 mm
FLIR X8581-HS InSb: Manual (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Macro Motorizado (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
FLIR X8583-HS InSb: Manual (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm
Macro Motorizado (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: Nenhum microscópio disponível
FLIR X8581-HS InSb: 1x, 3x
FLIR X8583-HS InSb: 1x, 3x, 5x, 1x 20 cm LWD
Modos de Janela Secundária Exibição em janelas flexível até 64 x 4 (etapas de 64 colunas, 2 linhas)
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
Modos de Vídeo HD-SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 25/29,9 Hz, 1080p a 60 Hz
SD-SDI: 480i a 60 Hz, 576i a 50 Hz
Número f da Câmera FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: f/2.5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: f/4.1
Operacionalidade ≥99,5% (≥99,9% típico)
Paleta Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 12 µm
Refrigeração do Sensor Refrigerador linear Sterling
Resolução 1280 × 1024
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] 30 mK típico
Sobreposição Personalizável com a capacidade de desativar
Streaming de Dados Radiométricos Simultâneo 10 Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress (CXP 2.1) Link único a 10 GBPS ou Link duplo a 5 GBPS
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; aprox. ~0,5 Hz a 181 Hz
Tempo de Integração 270 ns a aprox. quadro completo
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Tipo de Leitura Instantâneo
Vídeo Padrão HDMI, SDI
Zoom Digital 1x, automático (melhor ajuste)
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, DDE
Faixa de temperatura opcional [com óptica correspondente à banda] 45 °C a 600 °C (ND1)
250 °C a 2.000 °C (ND2)
500 °C a 3.000 °C (ND3)
Faixa de temperatura padrão [com óptica correspondente à banda] FLIR X8580-HS InSb (1,5 a 5,0 μm), f/2,5: -20 °C a 300 °C (-4 °F a 572 °F)
FLIR X8581-HS InSb (3,0 a 5,0 μm), f/2,5: 20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C para microscópios
FLIR X8582-HS InSb (1,5 a 5,0 μm), f/4.1: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (3,0 a 5,0 μm), f/4.1: -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F), -10 °C para microscópios
Precisão ≤100 °C ±2 °C (±1 °C típico), ≥100 °°C ±2% da leitura (±1% típico)
Comunicação e armazenamento de dados
Modo(s) de disparo Entrada de gatilho, software gerado, tempo gerado
Modos de Sincronização Sincronização, dessincronização, sincronização de mais de três níveis, sincronização de vídeo
Geral
Peso [sem lente] 6,35 kg (14 lb)
Potência
Potência 24 VCC (estado estável ≤50 W)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 2 × 1⁄4 pol. -20, 1 × 3/8 pol. -16, 4 × #10 -24, Lateral: 3 × ¼ in -20 (cada lado)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Ficha técnica do FLIR X8580-HS INSB BR

Datasheet

FLIR X8580-HS INSB Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.