Produto descontinuado

FLIR Zeus

Thermal Imaging Riflescope

The FLIR Zeus is a solid-state, uncooled, standalone longwave infrared weapon scope. Reliable thermal imaging allows 24/7 mission capability, making day and night engagements possible with a single weapon sight. Ideal for limited-visibility situations, the Zeus allows you to detect targets through snow, dust, smoke, fog, haze, and other atmospheric obscurants.

Reliable Detection, Day or Night
Up to 5x optical zoom allows target detection and classification at distance.
Clear, dependable thermal imagery with FLIR’s Tau 2 core and onboard image processing.
Multiple palettes, reticles, and image enhancement tools create a fully-customizable user experience.

Especificações

Destacado
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Sensor e óptica
Ajuste da Mira [Pix_MOA] Digitally Controlled
Ajuste de Dioptria Manual
Alívio Ocular [mm] 45 mm
Ampliação 1.5x / 1.8x
Aprimoramento de Contraste Ativo Yes
Aprimoramento de Detalhe Digital [DDE] de Segunda Geração _ Formato Yes
Brilho do Display Discretely Adjustable to 8 Levels
Campo de Visão [ângulo] 14.8° × 11.8°
Comprimento Focal da Objetiva 50 mm
Controle Automático de Ganho [AGC] Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 10 mm
Faixa de Ajuste da Elevação [NTSC _ PAL] ±81MOA /±68MOA
Faixa de Ajuste de Dioptria ±5 diopter
Faixa de Foco 5m to inf.
Fixação de Mira -
Formato de Exibição de Pixel 800 × 600
Formato de Matriz de Pixel 640×512
Frequência de Atualização 30 Hz
NUC Silenciosa sem Obturador [SSN] Yes
Número Focal da_Objetiva 1:1
Precisão da Mira -
Repetibilidade da Mira -
Tamanho do Pixel 17 µm
Tipo de Display AMOLED SVGA 060
Tipo de Lente Objetiva Germanium
Tipo de Matriz de Plano Focal FLIR Tau 2
Dados ambientais e aprovações
Resistência do Recuo 700 g
Temperatura de Armazenamento -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Temperatura Operacional -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 4 hr (optional up to 12 hrs)
Bateria Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Fornecimento de Alimentação Externa 6 VDC/ 600mA
Indicador do estado da bateria Yes
Tempo de Inicialização 3 sec
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Wireless
Formato de Entrada e Saída Analógicas [resolução] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
UI-UX
Cor da Retícula Black, White, Red, Cyan
Correção_de_Campo_Plano/Correção_de_Não_Uniformidade_Manual_Controlada_Pelo_Usuário [UCMNUC_ FFC] Yes
Equalização_de_Histograma_Baseado_em_Informação [IBHEQ] _ SKY_SEA -
Indicador de Ângulo Cosseno Digital -
Método de Foco Manual
Otimização Inteligente de Cena Yes
Paletas de imagens termográficas White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice-Fire, Rain, and OEM Custom
Visão geral do sistema
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho 42 mm (1.65 in)
Bússola Digital -
Faixa de Ajuste para Vento [NTSC_ PAL] ±108MOA / ±90MOA
Garantia 2 years standard, 3 years with product registration
Garantia do Detector 10 Years
Inclinômetro Digital -
Incremento da Mira para Vento_Elevação [NTSC] 1.35 mOA, 0.4 mils, 1.4 in/100 yd, 4 cm/100 m
Incremento da Mira para Vento_Elevação [PAL] 1.13 mOA, 0.33 mils, 1.2 in/100 yd, 3.3 cm/100 m
Tipo de Retícula 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
Zoom Digital 1×, 2x, 4x, and 8x
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 259 × 74 × 83 mm (10.2 × 2.9 × 3.3 in)
Peso [sem_Baterias] 0.8 kg (1.5 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Soft carrying Case, Battery Cassette, Packing Box, Instruction Manual with Warranty Card, Two Lithium Battery CR123A, AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Video Cable, Lens Tissue
Acessórios Opcionais Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, Extended Battery Pack, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder

Acessórios

  1. Extended Battery Pack

Recursos e suporte

Datasheet

Zeus 336 Datasheet

Datasheet

Zeus 640 Datasheet

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty