Produto descontinuado

FLIR Zeus Pro

Thermal Imaging Riflescope

The FLIR Zeus Pro thermal weapon sight offers a digital inclinometer, electronic compass, and multiple ballistic drop reticles for accuracy on long-range targets. Intuitive controls make range estimation and target orientation simple while onboard algorithms and user-controlled reticle adjustments work in tandem to deliver precise shots on-target, day or night.

24/7 Long-Range Performance
Powerful lens options up to 8x optical magnification work alongside FLIR’s Tau 2 core to allow clear, undistorted target classification over long distances.
Submergible water-resistant housing and .50 BMG shock resistance combined with extended battery life combat harsh conditions.
Zeus Pro and external accessories can pair with a mobile device to provide target direction and orientation, weather conditions, or serve as a remote control.

Especificações

Destacado
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Sensor e óptica
Ajuste da Mira [Pix_MOA] Digitally Controlled
Ajuste de Dioptria Manual
Alívio Ocular [mm] 45 mm
Ampliação 3.5× / 4.2×
Aprimoramento de Contraste Ativo Yes
Aprimoramento de Detalhe Digital [DDE] de Segunda Geração _ Formato Yes
Brilho do Display Discretely Adjustable to 8 Levels
Campo de Visão [ângulo] 6.2° × 5°
Comprimento Focal da Objetiva 100 mm
Controle Automático de Ganho [AGC] Yes
Diâmetro da Pupila de Saída 10 mm
Faixa de Ajuste da Elevação [NTSC _ PAL] ±36MOA / ±30MOA
Faixa de Ajuste de Dioptria ±5 diopter
Faixa de Foco 10m to inf.
Fixação de Mira -
Formato de Exibição de Pixel 800 × 600
Formato de Matriz de Pixel 640 × 512
Frequência de Atualização 60 Hz
NUC Silenciosa sem Obturador [SSN] Yes
Número Focal da_Objetiva 1:1.4
Precisão da Mira -
Repetibilidade da Mira -
Resolução 0.17 mRad (35 SOA)
Tamanho do Pixel 17 µm
Tipo de Display AMOLED SVGA 060
Tipo de Lente Objetiva Germanium
Tipo de Matriz de Plano Focal FLIR Tau 2
Dados ambientais e aprovações
Resistência do Recuo 0.50 BMG weapon shock
Temperatura de Armazenamento -57°C to +85°C (-70°F to +185°F)
Temperatura Operacional -51°C to +57°C (-59°F to +134°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 7 hr (optional up to 14 hrs)
Bateria Four CR123A 3V Lithium batteries or four AA 1.5V
Fornecimento de Alimentação Externa 6 VDC/ 600mA
Indicador do estado da bateria Yes
Tempo de Inicialização 3 sec
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto Wireless 5-button
Formato de Entrada e Saída Analógicas [resolução] NTSC (640 × 480 pixels) / PAL (768 × 574 pixels)
Gravação de Vídeo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
UI-UX
Cor da Retícula Black, White, Red, Cyan
Correção_de_Campo_Plano/Correção_de_Não_Uniformidade_Manual_Controlada_Pelo_Usuário [UCMNUC_ FFC] Yes
Equalização_de_Histograma_Baseado_em_Informação [IBHEQ] _ SKY_SEA Yes
Indicador de Ângulo Cosseno Digital Yes
Método de Foco Manaul
Otimização Inteligente de Cena Yes
Paletas de imagens termográficas White Hot, Black Hot, Sepia, Fusion, Rainbow, and Rain
Visão geral do sistema
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho 48 mm (1.89 in)
Bússola Digital Yes
Faixa de Ajuste para Vento [NTSC_ PAL] ±48MOA / ±40MOA
Garantia 2 years standard, 3 years with product registration
Garantia do Detector 10 Years
Inclinômetro Digital Yes
Incremento da Mira para Vento_Elevação [NTSC] 0.6 mOA, 0.17 mils, 0.6 in/100 yd, 1.7 cm/100 m
Incremento da Mira para Vento_Elevação [PAL] 0.5 mOA, 0.15 mils, 0.5 in/100 yd, 1.5 cm/100 m
Tipo de Retícula 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
Zoom Digital 1×, 2×, 4×, and 8×
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 334 x 90 x 100 mm (13.1 x 3.5 x 3.9 in)
Peso [sem_Baterias] 1.3 kg (2.9 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos Battery Set, AWReC (Advanced Wireless Remote Control 5-buttons), Soft carrying Case, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Instruction Manual with Warranty Card, Video Cable, Battery Cartridge (for AA batteries), Key (used to remove the battery cap insert), Battery Box Extender Ring (for AA batteries), Lens Tissue
Acessórios Opcionais Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, Extended Battery Pack, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder

Acessórios

  1. Extended Battery Pack

Recursos e suporte

Datasheet

Zeus Pro 336 Datasheet

Datasheet

Zeus Pro 640 Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure