Detecte incidentes e capture dados de tráfego em túneis, rodovias e pontes

Conheça a FLIR Dual Trafibot AI

Acidentes de trânsito em locais interurbanos podem ser extremamente perigosos e paralisar as principais vias.

As equipes de gestão de tráfego precisam de dados imediatos e precisos para alertar os socorristas, salvar vidas e fazer com que os veículos se movam novamente.

A TrafiBot Dual AI com resolução 4K é uma solução de tráfego de CFTV da FLIR que usa IA incorporada e detecção precoce de incêndio de 14 bits para túneis rodoviários, tornando a detecção automática de incidentes e a coleta de dados de tráfego ao longo de estradas interurbanas mais confiáveis e inteligentes do que nunca, sem sacrificar a resolução de imagens e sem a perda de dados devido a restrições de largura de banda.

Solicitar informações Consultar as especificações

 

TrafiBot Dual AI on board.png TrafiBot Dual AI visual.png rectangle.jpg

IA integrada

A TrafiBot Dual AI supera as câmeras de tráfego sem IA devido à sua capacidade de aprender e refinar a forma como avalia eventos. Na verdade, a câmera usa três modelos de IA integrados, um para classificar objetos caídos e os outros dois para identificar veículos em vídeo e em imagens térmicas, incluindo objetos incomuns, como e-scooters, caminhões de transporte de veículos e usuários vulneráveis da estrada, como pedestres e ciclistas.

A câmera também usa algoritmos FLIR AID avançados, o que permite uma maior capacidade de detectar incidentes em uma cena. E como suas análises são integradas, a TrafiBot Dual AI não é vulnerável a possíveis gargalos ou interrupções associados a sistemas de AID centralizados.

Rastreamento 3D para acompanhar todos os objetos

Usando seu patenteado rastreador mundial 3D, a TrafiBot Dual AI aumenta sua capacidade de detectar incidentes em uma determinada situação. À medida que os veículos entram em seu campo de visão, a câmera antecipa sua velocidade e trajetória, mesmo que fiquem obscurecidos por outros veículos.

A TrafiBot Dual AI pode detectar mudanças repentinas de pista, carros colados na traseira ou motoristas na contramão, sem linha de visão direta. Também pode diferenciar entre veículos parados devido ao tráfego no horário de pico e aqueles que pararam devido a uma colisão.

A facilidade de instalação limita o fechamentos de vias

O sensor de inclinação, integrado à TrafiBot Dual AI, reduz o tempo de instalação e de retenção do tráfego, especialmente em túneis com paredes inclinadas. A câmera tem uma articulação de três eixos que gira, inclina e rola lateralmente, eliminando a necessidade de placas adaptadoras personalizadas. O sensor de inclinação também é calibrado automaticamente, eliminando um possível erro humano.

Detecção precoce de incêndio de 14-Bit

Com seu núcleo térmico altamente sensível, de alta resolução e rápido, a TrafiBot Dual AI garante detecção de incêndios, velocidade, precisão e confiabilidade incomparáveis nos estágios iniciais. E com resolução térmica de 640 × 512, os operadores podem ver claramente, mesmo em condições climáticas ruins ou em um túnel cheio de fumaça.

Smoke.png

Cascade-flexible-architecture.jpg

Integração com o FLIR Cascade

A TrafiBot Dual AI integra-se perfeitamente à FLIR Cascade, nossa robusta plataforma de software projetada especificamente para coletar e organizar dados das câmeras de tráfego FLIR. Você pode conectar até 300 câmeras ou sensores FLIR a um servidor Cascade autônomo.

No caso de um incidente de tráfego, TrafiBot Dual AI enviará um alerta com hora antes e depois da incidência e clipes de vídeo curto da cena, em alta resolução, para análise imediata. Os operadores de tráfego podem usar seu VMS para acessar filmagens ao vivo da própria câmera.

TrafiBot-Dual-AI-arm-bracket-right.png

Gabinete em aço inoxidável

A Trafibot Dual AI fica alojada em uma carcaça de aço inoxidável de grau marítimo, não corrosiva, com certificação IP 66/67, construída para suportar todos os tipos de clima, incluindo ar salgado e umidade, juntamente com jatos de água de alta pressão de operações de limpeza de estradas e túneis.


Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.