工业万用表和钳形表

专为安全性和精度而设计

Extech EX 系列

当测量的准确性和安全性无法协商时,必须拥有您可以依赖的工具。Extech EX 系列万用表和钳形表旨在通过先进的诊断和可靠的安全机制,提高您的运营效率并确保工作场所安全。

EX 系列万用表和钳形表采用集成安全功能设计,可确保准确诊断,同时保护工程师免受潜在电气危害。其尖端技术简化了复杂的测量,提高了每个读数的可靠性,使其成为当今专业人士不可或缺的。

为何选择 Extech EX 系列?

Extech 始终坚定不移地致力于以具有竞争力的价格提供高质量、耐用和可靠的工具。EX 系列旨在提供卓越的性能,同时在经济上可行,为当今市场提供最佳的回报。

在任何专业环境中,安全都至关重要,Extech 已加倍努力将先进的安全功能集成到其新工具中。这些增强功能不仅能保护工程师,还能确保工具本身的使用寿命和准确性,这对执行安全有效的操作至关重要。

EX 系列万用表和钳形表采用直观的界面和用户友好的设计,降低了任务的复杂性,使专业人员能够更专注于正确完成工作,而更专注于工具处理。

Which Camera Should I Choose?

Extech EX505A

Extech EX505A

View Product
Extech EX505A-K

Extech EX505A-K

View Product
Extech EX520A

Extech EX520A

View Product
Extech EX530A

Extech EX530A

View Product
Extech EX623A

Extech EX623A

View Product
Extech EX820A

Extech EX820A

View Product
Extech EX840A

Extech EX840A

View Product
耐用型真有效值工业级数字万用表

Extech EX530A

非常适合在户外、船上和任何恶劣的工业环境中使用。

1000 A 数字钳形表(内置红外测温仪)

Extech EX840A

带内置红外测温仪的钳形表可测量高达 1000 V 的交流/直流电压和 1000 A 的交流/直流电流。

耐用工业级数字万用表套装

Extech EX505A-K

为技术人员提供可靠的仪表和工业电气故障排除所需的配件。

耐用型真有效值工业级数字万用表

Extech EX520A

低通滤波器、LoZ 模式和 20 A 最大电流,适用于电气、暖通空调和台式检测工作。

耐用型真有效值工业级数字万用表

Extech EX505A

非常适合需要精度、耐用性和安全性的电工、暖通空调技术人员和台式技术人员。

1000 A 真有效值交流钳形表 + 红外测温仪

Extech EX820A

内置红外测温仪可监控温度并定位电机和电气设备上的热点。

600A 双通道输入钳形表,带红外测温仪和非接触式电压 (NCV) 检测器

Extech EX623A

结合双热电偶输入,用于 T1, T2 和 T1-T2 温差测量。

资源和支持

User Manual

Extech EX505A User Manual

Quick Start Guide

Extech EX530A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX530A User Manual GB

User Manual

Extech EX530A User Manual

Quick Start Guide

Extech EX520A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX520A User Manual GB

User Manual

Extech EX520A User Manual