中国西南某光伏基地现场实测案例

Flir T540 一次性解决十大运维难题

中国正高速投资光伏设施建设,已成为全球光伏核心市场,装机容量占全球总量 40% 以上。虽然光伏发电前景广阔,但行业仍面临诸多突出挑战:发电间歇性、输出波动、精度不足、运营风险高,以及传统运维模式带来的效率低下等问题。所有这些阻碍都有可能制约行业发展。

众多企业开始采用红外成像技术,以此助力其应对上述难题。Flir T540 等热像仪在大型发电设施的预测性维护工作中具备极高应用价值。事实上,中国西南地区某 80GW 的水风光一体化综合能源基地,就使用配备双视场镜头的 T540,成功解决多项关键运维难题。 

核心应用场景:电厂运维的全流程覆盖

Flir T540 T540 专业红外热像仪搭配 FlexView 双视场镜头,是光伏运维工作的高性能工具。无需手动更换镜头,即可在 24° 标准视场与 14° 望远视场之间快速切换,实现高效、精准的故障定位。运维团队根据现场实际情况,借助热成像手段,制定了“主动预防”策略,在巡检效率与精度之间取得平衡,同时大幅降低了运维成本和时间。

组件检测:定位核心发电装置中的故障

热斑效应检测

遮挡、破损、二极管失效等问题,在热像仪画面中均会表现为温差 5℃ 的热斑区域。Flir T540 能够精准识别这些区域,确保在 24 小时内完成修复,从而避免 20%-50% 的发电量损失。

微裂纹与虚焊检测

微裂纹或虚焊会形成线状或网状低温特征(温差约 1℃)。T540 可捕捉这些细微缺陷,实现在 72 小时内完成修复,并延长光伏组件的使用寿命。

PID 衰减检测

电位诱发衰减 (PID) 会在光伏组件边缘形成条状高温区域。T540 能够清晰显示这些特征,便于在 7 天内予以解决,从而防止性能进一步衰减。

设备检查:确保关键设备稳定运行

逆变器与箱变检测

散热片和接线端子上的过热点均可通过热成像检出,从而有效预防设备烧毁,并将转换效率提升 3%–5%。

蓄电池组检测

T540 可检测局部过热或异常温升,防止性能下降或损坏。

绝缘母线排检测 

T540 可早期发现接触不良、绝缘老化问题,规避短路及火灾隐患。

SVG 和进线电缆

能够早期发现静止无功发生器 (SVG) 功率模块、电抗器、电缆接头的异常温升,从而避免设备劣化与停机故障。

检测作业更安全

借助双视场镜头,T540 使用户能够从安全距离外操作设备,及早发现短路隐患。

支撑结构与机械部件检测

变形或部件松动引起的温度异常可通过热成像清晰呈现,便于及时调整,减少发电损失。

输电线路检测

输电线路因接触不良或过载产生的过热斑可被轻松识别,以便开展修复作业。

从上述实际案例可以看出,FLIR T540 专业红外热像仪搭配 FlexView 双视场镜头,正在重塑光伏运维体系。T540 能够提升发电效率、降低运维成本、强化安全风险管控,通过技术融合与场景拓展,推动行业向“主动预防”模式转型,最终助力实现高质量发展。

Back to top