更快地发现半导体制造中的真空、空气与气体泄漏

为什么在晶圆厂的泄漏检测至关重要

半导体制造依赖于严格管控的生产设备和公用工程基础设施。压缩干燥空气 (CDA)、氮气及其他特种气体分配系统、气动控制装置和真空相关系统广泛用于整个晶圆厂及辅助设备层环境。由于阀门、接头、调节器、歧管和连接点众多,日常巡检时往往难以快速定位微小泄漏。

未被发现的泄漏可能导致不必要的公用工程资源消耗、增加运营成本和维护工作量。在真空相关系统中,意外泄漏还可能引发设备或工艺问题。高效的泄漏检测有助于维护团队开展日常工作,并最大限度地减少对正常运营的干扰。

让检测发挥实效

半导体晶圆厂依赖大量压缩干燥空气、氮气、特种气体、真空和气动系统。及时检测泄漏有助于减少公用工程资源损失、提高维护工作效率,并保障晶圆厂可靠运行。

下载技术说明书

常见泄漏排查部位

  • 压缩干燥空气 (CDA):分配管路、调节器、接头和连接点。
  • 氮气和特种气体管网:分配管线、气柜、歧管、阀门和连接处。
  • 真空相关系统:泄漏会产生可检测声信号的真空设备和连接处,以及真空泵吹扫管路。
  • 气动控制装置:执行器、管路、阀门和就地控制连接处。
  • 公用气体基础设施:大宗气体撬装装置、公用空气系统和配套的分配设备。

显示管道接头处空气泄漏的声学图像

检测难点

传统的泄漏检测可能十分耗时,因为技术人员需要检测大面积区域、沿长距离管线开展排查,或在密集布置的设备之间作业。在晶圆厂或辅助设备层环境中,难点在于能否足够迅速地定位泄漏源,以便优先采取适当的后续处理或维修措施。声学成像技术可将泄漏产生的声音可视化,帮助技术人员快速、高效地扫描多个潜在泄漏点。

Flir Si2-LD 如何帮助半导体工厂开展泄漏检测

Flir Si2-LD 是一款工业声学成像仪,可用于检测加压气体泄漏和机械故障。在半导体制造中,该设备可辅助检测 CDA 系统、氮气和特种气体分配系统、气柜、阀门歧管、气动控制装置、真空相关系统,以及其他可能发生泄漏的公用工程基础设施。技术人员无需逐一仔细检查各个部件,即可快速扫描大面积区域、定位泄漏点并拍摄快照用于报告,随后开展所需的维护工作。该设备支持对氮气、氨气、氦气和氩气等气体的泄漏率及泄漏成本进行估算。Si2-LD 也是一种高效的真空泄漏检测解决方案。

实用的检测流程

  1. 普查:在安全且便于开展检测的位置,扫描待检区域。
  2. 定位:使用声学成像仪定位受检区域内的泄漏点。
  3. 记录:拍摄参考快照并收集其他相关检测信息,供后续维护跟进使用。
  4. 确定优先级:结合工厂维护标准,共同评估生成的报告,以确定维修优先级。
  5. 验证:完成整改后,重新检测该区域,确认发现的泄漏均已得到处理。

一名维护人员使用 FLIR Si2-LD 对准一台设备,检测到一处空气泄漏

为半导体工厂维护团队带来的实际价值

  • 更快地定位复杂公用工程系统和设备系统中的泄漏。
  • 采用适当的泄漏检测方案,减少压缩空气、氮气及其他特种气体的不必要损失。
  • 在需要排查大量潜在泄漏点时,提高检测效率。
  • 帮助维护人员更早发现异常情况,确保设备及公用工程系统的可靠性。
  • 在报告中提供直观证据,便于维护、设施管理和工程团队之间共享。
  • 通过缩短泄漏检测流程所需的时间,支持主动巡检计划的实施。

晶圆厂检测实务建议

声学成像应纳入现场既有的检测和维护流程。开展检测前,应考虑准入规定、洁净室要求、安全规程、运行工况及目标系统的特性。泄漏能否被检测到,取决于泄漏大小、压力、检测距离、背景噪声及其他现场条件。应报告检测结果,并按照设施相关程序,在设备获准的功能范围内采取后续措施。

Back to top