Flir 早期火灾探测解决方案 (EFD)

工业和商业环境中的火灾可能迅速升级,造成严重的资产损失、运营中断以及重大安全风险。许多公司试图用传统的消防系统来保护其设施,这些消防系统通常设计为在已经起火后作出响应。而早期火灾检测 (EFD) 则采用不同的方法,在燃烧发生之前识别异常的热量积聚,从而实现更快的干预和风险控制。

从源头检测火灾风险

当温度失控上升时,材料最终可能被点燃,火势迅速蔓延。通过热像仪对资产进行持续监测,可以在烟雾或火焰出现之前尽早捕捉温度变化。

Flir 热像仪采用非接触式红外技术,可检测并测量监测区域内的热模式。与可见光相机或烟雾探测器不同,热像仪无需光照即可工作,并且能够在完全黑暗或视觉受阻的环境中运行。这一能力使设施能够全天候监控关键资产和高风险区域,即使在烟雾、粉尘或低能见度等具有挑战性的环境下也不受影响。

持续监测快速发热

快速发热问题在制造、物料搬运、散装储存、回收和能源生产行业很常见。在这些场景中,由于机械摩擦、电气故障、化学反应或自燃,温度可能会突然升高。Flir 固定安装式热像仪设计用于持续监测这些区域,并提供高刷新率的实时温度数据,有助于在温度达到燃点之前识别异常的热趋势。

凭借内置分析功能,Flir 智能热像仪可在同一画面中划分多个感兴趣区域 (ROI),并分别报告每个区域的最低、平均和最高温度。当温度超过设定阈值时,系统可触发警报或通知,使操作人员能够立即响应并防止事态升级。

边缘分析和系统集成

Flir 早期火灾检测解决方案将热成像与边缘计算相结合,使分析能够直接在相机层级完成。这可以缩短响应时间,并支持实时决策,而无需依赖集中处理。相机可通过基于 Web 的界面进行配置,从而更轻松地根据特定的操作要求定制警报条件和测量参数。

这些系统还可以与现有工业基础设施集成。Flir 热像仪支持标准通信协议,可连接到控制系统、PLC 或监控软件,从而实现自动化响应。例如,当检测到早期过热迹象时,系统可触发警报,提示操作员关闭设备、隔离材料或采取纠正措施。

支持精准灭火响应

当与灭火或抑制系统结合使用时,热成像技术可帮助更精确地引导响应行动。通过精确定位热点的确切位置,热像仪可实现更有针对性的冷却或抑制,从而降低对周围材料的损害。这与大范围喷淋方式不同,后者可能对更大区域造成不必要的影响。

主动式防火方法

Flir 早期火灾探测解决方案专为在严苛的工业环境中持续、可靠运行而设计。这些系统具有灵活的视场选项、可配置的分析功能和强大的网络连接能力,支持在安全、资产保护和运营连续性方面采取主动方法。

通过及早识别异常热状况,组织能够在热量演变为火焰之前采取行动,通过智能、持续的热监测,有效降低风险、保护资产并维持正常运行。

Back to top