风电设备的日常巡检,除了热像仪这些工具也不能少


FLIR红外热像仪在风电行业的应用十分广泛,不仅可以助力检修精准定位故障点,还可以在巡检过程中预防事故发生。除了热像仪,FLIR其他产品也可以应用在风力发电行业。
FLIR数字万用表和钳形表可以检查风电运行的连续性和信号强度。它们可以提供风速和风向数据,作为控制中心的输入,以及用于风机的定位和优化。

在风电设备中,变桨控制系统将风力涡轮机叶片角度与风力相匹配,以调整旋转速度。变频驱动器(VFD)确保逐渐启动/停止,以防止叶片上的冲击负荷。使用FLIR DM93可以用来检查风机的电磁阀、电动泵和VFD的电压和功能等。
风电机组的工作原理是,通过涡轮叶片转动来带动齿轮进行机械性转动,从而产生电力。但是齿轮在彼此咬合的过程中,由于工作环境的恶劣性与工况的复杂多变性,在运行过程中也会出现不同程度的损伤。风电齿轮箱在风电机组中占比较高,也是比较容易出现故障的部分,但是其拆卸一次费用高昂,因此选择工业内窥镜们可以轻松实现无损探伤。

FLIR VS80工业内窥镜套件,配备7种专业探头,探头小巧灵活,无需拆解损伤设备,可轻松进入齿轮箱、轴承、叶片等位置,还可360°旋转,观看任意位置和角度,VS80主机仅1.3kg,轻巧便携,可以让您根据实际情况灵活应对,帮您检查其他内窥镜无法检查的地方。
风电齿轮箱将转子轴连接到发电机,并增加转速以优化发电。检查变速箱部件(轴承、齿轮等)的温度和状况对操作效率和资产健康至关重要。使用FLIR Extech SDL500振动计可以检查并记录轴承劣化迹象。

除此之外,FLIR数字万用表和钳形表还能检测发电过程中各个支线的电压;FLIR IM75绝缘表可以测试每个绕组的绝缘状况;FLIR Extech接地电阻测试仪可以检查接地系统等,更多适合风电设备检测应用的测试测量仪器。
变电站是风电场中最重要的设备,其中变压器、断路器、开关、继电器等都要遵守监管协议。这些协议确保了检查的时间表和范围,并需要确保检测人员和设备的安全。在巡检过程中,FLIR红外热像仪、声学成像仪、工业内窥镜、数字万用表和钳形表以及各种测试测量仪器等,都可以很好地帮助您提高工作效率。