FLIR Si1-LD相机如何实现可量化的温室气体减排

依托量化能力,推进温室气体减排

Yamabiko Corporation是一家综合性制造企业,在全球范围内生产销售小型户外动力设备及各类其他机械设备。公司深知自身在保护全球环境方面肩负的责任,已制定中期目标:到 2030 年,将业务运营产生的温室气体(GHG)排放量减半,并正在推行覆盖全部生产工序的全公司碳中和战略。

这项工作的核心是通过优化能源使用实现减排。公司重点关注压缩空气系统(工厂耗电大户),并将治理空气泄漏列为优先事项。

FLIR近期采访了生产总部生产工程本部生产工程部设备环境科的Yokoyama先生与Yamane女士,了解使用Si1-LD声学相机可视化空气泄漏的方案,以及这项技术带来的效益。

左侧女士、右侧男士站在印有yamabiko标识的标牌前

从左至右:Yamane女士和Yokoyama先生

为何能源优化是温室气体减排的关键

Yamabiko Corporation秉持“搭建连接人类、自然与未来的桥梁”的企业理念,将应对气候变化相关工作列为核心经营重点。为实现碳中和,公司稳步推进中期目标,力争到2030年将业务活动产生的温室气体排放量减半。Yokoyama先生和Yamane女士所在的设备环境科设立于2025年初,负责落实设备管理与环境治理相关举措。

首先想到的具体举措就是提升空压机设备的能效。“空压机消耗工厂大量电力,所以我们最先考虑针对空压机及其周边区域制定改善方案”,

Yokoyama先生解释说,“虽然我们知道空压机在日常生产中大量使用,也能听到漏气的声响,但无法判断设备是否存在故障、是否需要维修以及维修成本,因此很难进行处理。”

FLIR Si1-LD声学成像相机解决了这一难题。

Yamane女士表示:“这款声学成像相机可以检测并量化压力泄漏,能够可视化泄漏量并换算成经济损失,这一点深深吸引了我。现在,我们能够根据确凿的证据来解决那些以前难以量化的问题。” 由此,过去依靠主观判断的维修决策,转变为基于量化数据的决策。

一台Flir Si1-LD对准工厂天花板,检出一处空气泄漏

依托降噪功能,清晰可视化空气泄漏

Si1-LD在嘈杂环境中的出色性能推动了其应用 

事实上,公司此前就考虑在生产车间部署声学成像相机,甚至开展过内部测试。设备环境科收到部署该系统的需求后,团队认定采用整套方案效果最佳,随即展开调研。

“在生产作业场景中,‘现场适用性’是核心评估指标”,Yamane女士解释说,“铸造设备运行区域噪音极大。我们曾在车间测试另一款产品,现场反馈背景噪音会导致无法清晰识别漏气。而Si1-LD自带降噪功能,即便在这类嘈杂环境中也能精准定位泄漏点,这是我们选择采购它的决定性因素。”

Yokoyama先生补充道:“它支持单手操作,这一点也很好。由于设备是要在现场实际使用的,因此,我认为易用性和成像清晰度至关重要。”

一男一女查看显示声学图像的电脑屏幕

Yokoyama先生和Yamane女士浏览云端图像共享库

声学相机云端联动,支撑全公司改善项目

公司这项工作的一大亮点:不止做泄漏检测,还依托数据在全公司落地推广。Yokoyama先生表示:“温室气体排放量以及各项改善措施带来的减排量,需要按总排放量和各厂区分别核算上报。FLIR云端软件Acoustic Viewer可将泄漏率、经济损失数据以及图像导出至Excel。”

此外,通过在云端共享信息,可以实现:

  • 直观显示维修状态
  • 在各工厂间共享知识
  • 在全公司横向推广改善方案

Yamane女士表示:“一旦发现重大泄漏,我们可借助Acoustic Viewer将相关应对措施推广到其他工厂,从中获益。我们当前采用按组织架构管理系统的配置,实现单台相机多厂区共用,以此推进全公司优化。”

Si1-LD如何借助可视化助力碳中和落地

下一步,公司计划在横须贺、盛冈、广岛工厂推广这套系统,并将Si1-LD带来的减排量以具体数值上报。如今,借助Si1-LD开展的防泄漏措施,早已不只是设备改善项目,而是在运营层面落地碳中和战略的核心手段。Yamane女士表示:“即便过去难以判断维修时机,可视化检测加上成本估算,也能让改善工作更容易启动。我们希望这项举措能在全公司持续推进。”通过量化“隐性损失”并在全企业内共享,该项目可作为制造业温室气体减排的实操样板。

产品概述

Flir Si1-LD声学成像相机

FLIR Si1-LD工业声学相机

它可检测并可视化管道及其他系统泄漏产生的超声波。内置96个麦克风,可精准捕捉极其微小的空气泄漏。

详情请访问> https://www.flir.com/products/si1-ld/

作为其教育支持项目的一环,FLIR Systems Japan为运维作业中相机的使用提供现场落地支持与培训。整个行业正致力于进一步提升安全性与便捷性。

有关产品演示及技术支持咨询

info@FLIR.jp

*本文中提及人员的所属机构和职位均为接受采访时的情况。

Back to top