Flir Si1-LD 声学成像仪在消防应急救援队可燃气体检测中的应用


消防单位的应急救援队需配备技术解决方案,以应对泄漏、火灾乃至爆炸各类事故。
显而易见,响应措施会因当地法规和现场实际情况而有所不同。举例来说,两类典型响应方案为:泄漏事故下开展定位、隔离与通风作业;火灾或爆炸事故下实施降温与险情遏制。

部分工业和民用气体(例如氢气、甲烷、磷化氢)点火温度低,
同时具有点火能量低、遇空气极易燃烧等特性,危险性极高。
这类气体的泄漏检测存在一定难度,因为多数气体无色无味,
泄漏后扩散速度快。其分子量小,能够从极其微小的缝隙逸出,其产生的热信号通常非常微弱,甚至难以察觉。此外,在工业环境中,背景噪声可能会掩盖超声波信号,使得在没有专用声学成像工具的情况下难以识别泄漏。

用于压缩空气泄漏检测的 Flir Si124-LD 工业声学成像仪
Flir Si1-LD 可帮助消防队伍快速、便捷地精准定位泄漏源头,可在 15‑50 米这样的远距离条件下完成检测,使消防作业人员远离高风险区域。
该设备还能够确认泄漏是否仍在持续,
为事故排查过程中及排查结束后的决策工作提供依据。
除此之外,在预防性工作场景下,该设备可在常规巡检中发现微小泄漏,
降低事故发生概率。

采用 Flir 声学成像解决方案,可实现可燃气体泄漏早期检测,防范火灾、爆炸、人员中毒、代价高昂的停机事故以及重大财产损失。同时可大幅缩减泄漏点定位工作量,原本需要数小时完成的工作,现在数分钟即可完成。
一起重大事故的损失可达数十万美元至数百万美元,还可能造成人员受伤,甚至人员死亡。