FLIR ONE® Edge Pro 是一款先进的热像仪,旨在为您在检查工业组件和进行状态监测时提供前所未有的灵活性。其160 × 120(19,200 像素)的热分辨率,再加上采用了无线技术,使其成为任何工业或状态监控工具包中不可缺少的组成部分。无论您是电工、暖通空调技术人员,还是维修或汽车领域的专业人员,FLIR ONE Edge Pro 都一定会彻底改变您的工作方式。

以下是将 FLIR ONE Edge Pro 添加到工具箱的 10 个理由:

FLIR_Line_Ironbow.png

1. MSX®(多光谱动态成像)

Flir One Edge Pro 采用 FLIR 专有的 MSX(多光谱动态成像)技术,可实时为热图像添加可见光细节,从而实现更高的清晰度和分辨率,从而将边缘和轮廓细节嵌入热读数中。与图像融合(可见光和热图像叠加)不同,MSX 不会稀释热图像或降低热透明度。该软件仅用于捕获有用的可见光细节,如线条和边缘,这些细节随后会直接叠加到热图像上。这样可以为图像提供更明确的细节。Flir One Edge Pro 上的 MSX 技术在需要快速解读热图像的情况下特别有用,例如加热、冷却或电气监控。

带 MSX thermal_aligned.jpeg

带 MSX

不带 MSX thermal (1).jpeg

不带 MSX

2. VividIR™

FLIR 的 VividIR 图像增强技术可提高热图像的清晰度和分辨率,让您能够看清物体的更多细节,更准确地检测潜在问题。通过提高图像质量,VividIR 使专业人员能够识别和诊断哪怕最小的温差,而温差可能表明存在潜在的设备故障或其他问题。

FLIR_Line_Ironbow.png

3. 适用于多个操作系统

FLIR ONE Edge Pro 的主要优点之一是同时适用于 Apple 和 Android 设备*。这种兼容性使您能够选择您偏好的设备,从而更轻松地将 FLIR ONE Edge Pro 集成到工作流程中。无论您喜欢使用 iPhone 还是 Android 智能手机,都可以轻松连接到 FLIR ONE Edge Pro 进行热图像的捕获,并与任何一种操作系统共享。这种兼容性还使得与团队成员共享数据和协作变得更加容易,而无论您偏好哪种设备。

*iOS(第 15 版及更高版本)或 Android(第 11 版及更高版本)智能手机和平板电脑

Android-FLIR-One-Edge-Front-and-Back.pngiPhone-FLIR-One-Edge-Front-and-Back.png

4. 与智能手机和平板电脑配合使用

FLIR ONE Edge Pro 的另一个主要优点是同时兼容小型和大型无线设备。通过与智能手机配对,您可以在操控受限的狭窄空间,或者必须面对障碍物的情况下(例如汽车检查)寻找热异常情况。通过与平板电脑配对,您可以在更大的屏幕上查看热图像。这对于检查非常小的目标、个人视力不佳,或者用户想与他人分享即时发现的情况都非常有用。FLIR ONE Edge Pro 独特的兼容性选项可让您选择最适合您的特定检测的设备。

5. 团队合作

FLIR ONE Edge Pro 为新的、更广泛的协作式检测方案打开了大门。借助无线技术和兼容性,现在可以多人同时检查和监控设备。曾经只能由一个人完成的工作,现在可以通过多人共同参与检查而更彻底地完成,所需的时间只有以前的几分之一。



Darrell remote 600.png

6. 监控更安全

FLIR ONE Edge Pro 的无线技术使您能够在各种情况下安全地进行监控。由于能够连接到智能手机或平板电脑,您可以从远处安全捕获热图像,减少身体靠近高温设备或危险材料等潜在危险的必要。这样您就可以避免以前无法避免的潜在伤害。

7. 坚固耐用

FLIR ONE Edge Pro 具有 IP54 防护等级和坚固外壳,可承受磨损、刮擦和跌落,适用于大多数传统电气、汽车、机械和暖通空调环境。大多数热像仪可能因与设施内其他设备的极轻微接触而严重损坏,但 FLIR ONE Edge Pro 可以轻松应对工具箱内或工作现场的日常接触和磨损。

FLIR_Line_Ironbow.png

8. 方便的尺寸

FLIR ONE Edge Pro 的尺寸和重量与小型手电筒相当,重量仅为 153 克。

与其他分辨率和性能相同的热像仪不同,FLIR ONE Edge Pro 不仅便于手持,还便于放在夹克或裤子的口袋中。也可以放在工具带的口袋内。这可以在更需要集中注意力和提高警觉性的区域腾出双手,并且更便于操控,以检查狭小和难以到达的区域,例如空气管道、发动机舱或管道,在这些情况下较大的热像仪可能不实用。

9. 无论您是握持还是夹持,它都能帮助您监测设备。

FLIR ONE Edge Pro 设计灵活多用,使您能够更轻松地在任何需要的地方进行检查。如果不适合以单手持握设备的方式进行扫描检测,您可以选择将相机直接夹到智能手机或平板电脑上。采用弹簧夹,方便您轻松地将其安装、拆卸和重新连接到您的设备。该夹子不仅便于附加到设备和取下,还能牢固地固定,确保您的 FLIR ONE Edge Pro 在使用过程中始终牢固地附加到手机或平板电脑上,即使在移动时或者在恶劣条件下工作时也是如此。

Edge Pro Vince 600.png Orlinda attached scanning.png

Ignite 2 square.png

 

10. 火炬点火

Flir Ignite 是一款功能强大的软件平台,旨在帮助您快速轻松地管理和分析热成像数据。将软件与 Flir ONE Edge Pro 结合使用,将热图像传输到计算机或移动设备,以便进一步分析。它提供了一系列有用的工具,包括图像增强和温度分析功能,使您能够以更快的速度和准确性识别和解决问题。借助 Flir Ignite,您可以集中捕获和存储热图像,从而更轻松地管理和与同事或客户共享数据。它还提供高级报告功能,可根据您的特定需求进行定制,并生成便于阅读和理解的专业级报告。

FLIR ONE Edge Pro 的无线连接功能和兼容性、紧凑的尺寸和坚固的结构,可为工业和现场操作提供更安全、更高效的全新检测选择。无论您是电气、制造、暖通空调还是汽车领域的专业人员,FLIR ONE Edge Pro 都是您必不可少的工具。而仅仅只是开始。

Request Demo

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.