获得NFPA认可的消防用红外热像仪

红外热像仪踪迹遍及全球各地消防队的工具箱和车辆。但是市场上有数款不同类型和品牌的红外热像仪,很难决定购买哪一款。为了简化选择,确保红外热像仪满足消防员执行作业所需的低质量标准,美国国家防火协会界定了红外热像仪设计、性能和生产的具体标准。FLIR公司面向消防员推出依据NFPA 1801-2013标准设计、开发和测试的FLIR K65消防用红外热像仪。

NFPA 1801-2013认证受安全设备研究所(SEI)支持,SEI是一家私营非盈利机构,协助安全设备制造商利用符合受认可标准和当前技术发展新水平的安全设备实现其保护员工和消费者的目标。

NFPA是谁?

国际组织NFPA的使命是通过提供一致规范和标准、研究、培训和教育降低全球火灾负担和其它危及生命质量的风险。NFPA是全球主要火灾预防倡导者和公共安全权威机构,制定、发布和传播超过300个旨在减少火灾和其它风险的可能性与影响的一致规范和标准。

在NFPA 1801-2013标准中,该组织规定了对消防人员在紧急事件行动期间使用的新款热像仪的要求。NFPA 1801-2013成立的目的是提供消防用红外热像仪的最低设计、制造、测试、性能和认证要求。

红外热像仪的现行标准

NFPA 1801-2103标准关注3个主要领域,即互操作性/易用性、图像质量和耐久性。

互操作性/易用性

不同类型或品牌的红外热像仪应该具有类似的功能,以便消防员接受极少培训便可以轻松使用。这背后的理念是用户界面统一性和热像仪易操作性应该有利于培训,最终使最终用户更易接受热像仪。其中,这意味着红外热像仪应该具有一个绿色电源按钮和仅显示带有温度条的灰度图像、数字温度读数和带颜色参考标尺的热指示颜色的基本图像模式。另一项要求是红外热像仪应该可由戴手套的手轻松操作。

图像质量

对于消防员而言,热像仪能够提供优质图像至关重要,以便他们快速可视化灭火计划、定位热点、甚至挽救生命。NFPA 1801-2013成像性能测试关注视场角、对比度、空间分辨率和灵敏度。另一个重要标准是图像识别,这意味着消防员应该能轻松识别热图像上的事物并且图像质量足够高可在火场上使用。

耐久性

不用说,消防员需要在恶劣环境中操作。因此,NFPA 1801-2013具有耐久性要求,以确保红外热像仪适合用于火场消防。执行的红外热像仪耐久性测试包括以下方面的测试:防进水,耐高温/阻燃,抗冲击加速和抗振,以及耐腐蚀。

消防员也可能在易爆环境中操作。因此,符合NFPA标准的红外热像仪必须符合ANSI/ISA 12.12.01 Class 1 Division 2要求,这意味着红外热像仪适合用于可能存在潜在易爆数量的粉尘或蒸气的条件下。

FLIR K65:获得NFPA认可的消防用红外热像仪

FLIR K65是FLIR全新的获得NFPA认可的消防用红外热像仪,使消防员能够在黑暗及浓烟环境中看得更清晰,更有策略地灭火,保持良好的方向感,在更短的时间内发现受害者。

操作简单,戴手套不影响操作

FLIR K65具有简单直观的用户界面,可通过设在装置顶部的3个大触摸面积按钮控制——消防员戴手套的手也可轻松操作。

清晰、细腻的热图像

FLIR K65的免维护、非制冷型微测辐射热计的传感器可生成320×240像素的细腻图像。热图像显示在明亮的4英寸大液晶显示屏上。FLIR K65配备FLIR的灵活场景增强(FSX)技术,通过热像仪内的实时数字处理功能增强热图像。因而生成超清晰的图像,显示细腻的结构、边缘和其它立即可辨认的细节。这有助于消防员和救援小组在黑暗及浓烟环境中更容易摸清方向并立即识别具有极端温度变化的场景中的目标。

坚固耐用且性能可靠

FLIR K65专为满足恶劣运行环境的需求而设计,专为在恶劣环境下操作设计,可经受从距离混凝土地面2米高处跌落,防水级别达IP67,能在高达+260°C温度下满负荷工作5分钟。

消防员有时需要在易爆环境中操作,如石油平台、石化公司或发电工业。因此,符合NFPA标准的K65也满足HazLoc标准,这意味着它适合用于危险、易爆环境中。作为可能的点火源,FLIR K65的USB端口和电池仓受到良好保护,因此不能在正常操作情况下或操作维护期间打开。它们经过密封,以限制与外部环境的接触。

相关文章

案例研究

热成像为卡尔姆特豪特消防局的山火扑救和其它救援活动提供帮助

Read more
Back to top