60 载红外创新:采访 Rickard Lindvall

Flir 副总裁 Rickard Lindvall 回顾红外技术六十年发展历程,并解读全新 iXX 系列如何让专业级热成像触手可及。

肉眼不可见的隐患,可能导致产线停机、断路器跳闸,甚至危及生命安全。六十年来,Flir 始终致力于解决这一难题:让热量可视、可测、可用、及时。从 20 世纪 60 年代的车载式扫描仪,到可在现场直接完成作业的手持设备,技术发展路径清晰而坚定:设备更轻便,成像更清晰,响应更迅速。

“工程师们需要快速获得可靠结果。”Rickard Lindvall 表示:“我们的核心目标,是提供值得信赖的图像质量,以及能让检测结果快速转化为决策的高效工作流程。”

从早期扫描仪,到人人可用的实用工具

20 世纪 60 年代中期,AGA(现已并入 Flir)为预测性维护研发热像仪,红外技术从此从实验室走向工业领域。电力企业是早期应用者,他们将热像仪安装在车辆上,巡检变电站,提前发现高温连接点以预防故障。随着制冷型中波红外阵列技术发展,设备的灵敏度与速度不断提升——从最初的液氮制冷系统,到后来的斯特林制冷焦平面阵列 (FPA)。 

而真正改变日常工作的重大突破,出现在 1997 年:非制冷长波微测辐射热计技术问世,摆脱了制冷剂,设备体积大幅缩小,续航时间显著延长。一体化手持热像仪随之普及,机内测温成为标配;MSX® 多波段动态成像技术叠加清晰可见光轮廓细节,让报告中的标签与部件一目了然。随后,Wi‑Fi 与热像仪直连云端技术应运而生——无需存储卡、无需数据线,热像数据即可实时传输。

每一步进展都减少了阻碍。成像更清晰,报告更快捷,决策更及时。

客户的心声

在工厂、电力设施与数据中心,检测本身并不慢,慢的是报告流程。完成一轮检测后,口袋里塞满 SD 卡;文件名与设备无法对应;高质量的热图却缺少负载或环境备注;关键信息记在笔记本上,最终没能写进报告。不得不等待做决策,许可证已过期。隐患滞留现场,远超安全时限。

正是这一痛点,催生了 Flir 全新一代热像仪。保留 Flir 引以为傲的红外物理与光学性能,重新设计拍摄全流程——信息采集、数据同步、报告结构化,让技术人员离开现场时,就能带走一份完整、可靠的报告。 

全新 iXX 系列:上手即会的专业热成像仪

Flir iXX 系列的操作体验如同智能手机。新手可遵循内置的最佳实践进行操作;经验丰富的热像师则能更高效工作,繁琐步骤全部自动化处理。iXX 带来的不仅是热成像,更是人人能轻松上手的热成像。

“并非每个班组都有资深热成像专家。”Lindvall 表示,“所以我们把专业方法嵌入工作流程。拍出的第一张图,就是合格的图——自带规划人员所需的完整现场信息。”

实践验证:Blackmon Power

总部位于夏洛特的 Blackmon Power,从事第三方电气测试、电弧闪络研究和调试工作。他们将 Flir i65(iXX 系列产品)与 Condoit 电气数据应用搭配使用,彻底改变了日常工作模式。

此前:现场考察后,大型研究项目的报告编写需耗时 8-12 小时。
之后:不到五分钟即可生成一份可直接提交给客户的报告。

在主要客户 T5 数据中心位于 Kings Mountain 的数据中心园区,一名技术人员对开关设备和配电资产进行了扫描。每次拍摄需要 15-20 秒。可使用 Flir 万用表复核确认异常情况。图像与备注在作业过程中自动同步。后台团队当天即可审核并签发报告——无需拔插存储卡、无需手动重命名、无需重新制作表格。

其优势不仅体现在速度上。T5 可跨站点查看历史数据,自信地规划维护窗口期。引导式录入字段减少了遗漏与重复上门。标准化模板确保:即便由不同人员执行同一类检测,也能输出一致、可靠的结果。 

Blackmon Power 的项目经理 Tyler Grant 表示:“使用 Flir i65 和 Condoit 应用程序作为我们的新工作流程平台,彻底改变了我们的工作方式。“我从事这行已有 10–15 年,从未如此轻松过。特别是,该平台将报告编写从办公室转移到了现场。在现场采集完数据和图像后,我们五分钟内就能生成报告。同步到云后,我在办公室就能直接生成报告并立即发送给客户。”

您的工作现场将发生哪些变化

电气领域:断路器接线柱发热。拍摄画面通过 MSX 清晰呈现标签与部件轮廓,并自动关联负载与环境数据。在关上设备柜门的那一刻,规划人员就已掌握足够信息,可批准更换部件并确定安全操作窗口。
机械领域:轴承在两周内温度持续升高。门户网站通过图像和注释绘制出温度上升曲线。您可将其状态从“观察”升级为“更换”,避免演变成产线停机事故。
设施:屋顶穿孔处周围有热量散失。热像仪将可见光与热成像图关联至资产记录。再也没人要求“再拍一张更清晰的照片”。
这一切,都让“发现问题”到“解决问题”的时间大幅缩短,计划与实际情况之间的意外情况也会减少。

为现有团队量身打造

大多数工作现场的班次人员经验参差不齐,少数经验丰富的专家要兼顾更多工作,而新手技术人员则处于学习阶段。iXX 系列的方法提高了整体工作水平,减少了差异。界面熟悉易上手,拍摄有引导流程,关门离场时报告已自动生成。最终效果不再取决于拿着热像仪的人,而取决于工具里内置的标准化方法。

“红外技术最有价值的时刻,就是能立刻回答一个简单问题:立即维修、持续监测,还是安排计划?”Lindvall 说。“我们的目标,就是比以往更快地把答案送到工程师手中。”

未来展望——务实而非浮夸

在任何热成像图像中,单个帧都包含数百万个温度数据点。结合背景信息,这些数据为决策支持提供了强大依据。Flir 正致力于在作业现场就把这些数据整理成可用信息,让团队能够优先管控风险、追踪关键趋势、更早采取行动,且不增加复杂度。目标是减少计划与实际情况之间的意外,提高首次修复的成功率,把更多时间用在检测上,而非排版做报告

“客户买的不是功能,而是问题的解决方案。”Lindvall 表示。“如果我们能省去检查后数小时的文案工作,就能把时间还给工程师——这才是最有价值的功能。”

六十年,初心不改

Flir 始终以创新先驱者的身份为傲:从开创辐射测温技术,到推出早期手持热像仪;从优化成像让检测报告更清晰,再到研发联网热像仪,实现数据无线传输。贯穿始终的,是那份务实的追求:洞察不可见的隐患,预判未发生的风险。帮助人们看见他人所未见,读懂数据背后的意义,并从容果断地采取行动。而 iXX 系列的诞生,让您的团队从第一天起,就能拥有这份专业能力。

Article Listing

60 载红外创新:采访 Rickard Lindvall

Read more
Back to top