FLIR GFx320 - 本质安全型防爆红外热像仪


检测甲烷、碳氢化合物以及挥发性有机化合物(VOC)泄漏时,工作场所发生危险是常见的。井场、海上钻井平台和生产厂时时面临易燃气体泄漏、集气被杂散火花或高温表面点燃的风险。
作业人员在这些条件下如需保持安全可有两种选择:避开所有危险区域——并避 免在该区域发生碳氢化合物泄漏的风险——或使用指定为本质安全的设备进入和扫描气体泄漏。
经设计并认证为本质安全的设备不仅可以减少火灾风险,而且针对危险区域还有可能免于获取动火作业许可证(这取决于公司制定的协议)。这使得检查员能更快速安全进入存在易燃易爆气体泄漏的区域进行检测。
本质安全是危险区域内电气设备的设计和运行的保护技术。这类产品旨在将能量(电能和热能)控制在非易燃水平,因此任何短路或故障都不会导致火花——这是爆炸性环境中的一个重要特性。
该过程包括内部涂层技术和严格的测试程序,以确保系统可以安全地在各种危险环境中使用。FLIR GF产品采用本质安全保护方法,而不是不够严格和过时的技术,如能源限制协议。
FLIR GFx320已经被独立认证为本质安全型红外热像仪,这意味着该款热像仪是当今市场上一款可以安全的在可能存在爆炸性气体的区域使用的光学气体热像仪。该款热像仪还获得国际电工委员会、欧洲标准委员会和加拿大标准协会发布的防爆证书。除此之外,光学气体热像仪还通过两个独立的测试机构认证:Element和MET实验室测试认证。

只要存在易燃物质、氧化剂(例如:空气)和点火源,就有爆炸的可能。由于危险无处不在,保持高水平的安全、了解危险是什么,以及危险的持续时间至关重要。
使用分区系统或分类/等级系统对危险场所进行分类,有助于在易燃气体、蒸气和粉尘区域中分清危险的类型和等级。
在北美地区,NEC和CSA定义了分类/等级系统的使用。
| 分类 | 组别 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| I – 气体、蒸气、液体 | a.乙炔 b.氢气 c.乙烯、一氧化碳 d.碳氢化合物、丙烷等 |
通常易爆且危险 | 通常不存在易爆浓度 ,但有发生意外的可能性 |
| II – 可燃粉尘 | e.金属粉尘 f.碳和炭粉 g. 面粉、谷物、木材、塑料 |
在正常操作条件下,一直或部分时间存在可燃量粉尘 | 粉尘通常不存在可燃浓度 ,但有发生意外的可能性 |
| III – 纤维和飞屑 | 可燃纤维,如:棉绒、亚麻、人造纤维 | 存在易燃纤维或产生可燃飞屑的材料 | 储存和处理易燃纤维 |
在欧洲和世界其它地区,国际电工委员会(IEC)定义区域系统的使用。
| 危险类型 | 区域 | 持续时间 | 设备 |
|---|---|---|---|
| 气体、蒸气、烟雾 | 0 | 连续、长期、经常 | 1G |
| 1 | 偶尔 | 2G | |
| 2 | 很少 | 3G | |
| 粉尘 | 20 | 连续、长期、经常 | 1D |
| 21 | 偶尔 | 2D | |
| 22 | 很少 | 3D |
另一个安全考虑因素是温度。如果危险区域内的设备表面或设备部件的温度足够高,则可能会点燃易燃气体。重要的是要确保危险区域内使用的任何设备的表面温度不会达到或高于存在气体的最低燃点。
| 电气表面最高温度 | 温度等级 | |
|---|---|---|
| 摄氏度 | 华氏度 | |
| 450°C | 842°F | T1 |
| 300°C | 572°F | T2 |
| 200°C | 392°F | T3 |
| 135°C | 275°F | T4 |
| 100°C | 212°F | T5 |
| 85°C | 185°F | T6 |
1 CENELEC:欧洲电工标准化委员会
气体和蒸气的温度等级相同。例如,当浓度为5%和15%之间的甲烷与450°C或T1级温度的物体接触时就变得易燃。本质安全型FLIR GFx320红外热像仪被认证为T4级温度等级。这就意味着其允许表面温度高达135°C—远低于甲烷的燃点。
请访问www.flir.com/ogi,获取FLIR GFx 320和FLIR全系列光学气体热像仪的更多信息。