应用聚焦:通过检测快速升温情况实现早期火灾探测

客户面临的挑战

起火情况若未能及早发现或迅速扑灭,会给公司带来严重的财务、环境和商业危机,也会给社会带来灾难。火灾所导致的严重后果,意味着许多公司不惜一切代价优先考虑预防和缓解潜在火灾。大多数现行消防系统将重心放在起火后的遏制,这往往不是最有效的解决办法。一个使公司能避免火灾或在起火前阻止火灾的消防系统能够挽救生命、节约资金并防止停工。

继续阅读下文或下载PDF

立即下载

解决方案

火灾是由热量快速增加和累积引起的。随着物体的温度持续上升,物体最终会突然起火,加快燃烧,导致火势迅速蔓延。但是,如果部署一台固定安装式红外热像仪瞄准目标区域,那么就可以监测温度,在目标起火之前发现升温情况。FLIR固定安装式红外热像仪能以高达每秒60次的频率捕捉实时温度数据,以便在起火之前发现快速升温区域。这些智能红外热像仪可利用内置软件圈出关注区域(ROI)并向用户报告所该区域的温度最低值、平均值和最高值。可使用热像仪对实时数据进行内部分析以报告危险情况,也可将热像仪连接至其它设备(如可编程逻辑控制器和电脑)以实施其它火灾预防措施。部分公司选择,通过将定制早期火灾探测解决方案与FLIR自动化热像仪相结合,制定更先进的解决方案。这些系统可以在发现升温的早期征兆时发出报警,使公司能够挽救大量资产或关闭有发生灾难性故障趋势的设备。

FLIR A400/A700智能传感器热像仪用于关键设备监控的FLIR A310红外温度传感器

 

食品储存监测

技术

FLIR推出一系列固定安装式智能热像仪,内置具有分析和报警功能的软件。通过在简单易用的基于网络的配置窗口中利用框中的测量形状(如测温点、方框或自定义绘图区)配置至多10个关注区域(ROI)监测资产。设置报警参数和响应的条件,如数据采集输出类型。利用标准通讯协议,包括RTSP、MQTT、RESTful API、MODBUS TCP & Master、以太网IP和FTP等,将FLIR智能热像仪集成到各种控制过程中。

用于持续监测和安全监控的FLIR AX8红外热像仪FLIR A615机器视觉热像仪

高价值建筑

除了智能热像仪,FLIR还推出一系列能通过GigE Vision和RTSP等通讯协议传输温度线性数据或辐射测量数据的自动化热像仪。这些红外热像仪利用Cognex Designer Pro、NI Software、Pleora Ebus、Teledyne和Spinaker SDK等软件判读图像。

FLIR A35/A65红外温度传感器

红外探测器阵列可靠地、可重复地生成320×240或640×480分辨率可选的无损数据,在-40℃至2000℃温度范围内精度可达±2℃。FLIR红外热像仪可根据您的应用需求进行定制:当需要更改视场角时,可选择手动或自动调焦或更换镜头。得益于独特的压缩辐射测量输出,这些热像仪能有效避免处理器超负荷。此外,内置可见光数码相机镜头和LED照明灯与红外热像仪镜头相结合,能实现系统增值。

储存设施

如需了解关于状态监控的更多信息,敬请访问:FLIR.cn/instruments/condition-monitoring/

相关文章

用例场景

应用聚焦:关键资产的热状态监测

Read more
用例场景

应用聚焦:质量和过程控制——热图像识别

Read more
应用案例

红外热像仪应用于仓库资产保护

Read more
Back to top