您负担不起遗忘‘FORD’(红外检测期间的3大注意事项)的代价。

如果您正使用红外热像仪进行检测和获取数据,准确性是关键。无论您是一名经验丰富的热像师,抑或是首次使用红外热像仪进行检测,FLIR都会友善地提示您始终谨记‘FORD’是首要事项。

一旦热图像被保存,无论是在软件层面抑或是在热像仪硬件层面这些情形都是不可挽回的:

下次执行红外检测时,请牢记这些参数,以确保您能够正确分析图像:热像仪必须对准焦点,以正确的温度量程从距离目标合适的距离处进行检测。

虽然某些参数,如热调谐和调色板可通过后处理在FLIR Tools中调节,但是‘FORD’参数无法事后更改,因此在保存红外图像之前正确设置‘FORD’参数至关重要。因此,事先节约时间并始终把检查FORD放在首位:

  • 焦点—即FORD中的‘FO’,在保存图像之前您必须仔细对焦,因为您无法事后重新对焦正如使用任何其它相机一样,您在捕获图像之前必须进行光学对焦以避免图像模糊,因为这样会显得不专业且导致产生不准确的温度测量值。为避免这种情况,总是在拍摄红外图像之前仔细检查热像仪的焦点以获得具有目标对焦的结果图像,因为事后无法纠正。
    对焦准确=更优测量值,就是这么简单。
  • 量程—即FORD中的‘R’,在捕获图像之前,您计划测量的目标的温度必须在选择的量程之内虽然许多红外热像仪声称能够检测和测量介于–20℃和1500℃之间的温度,但是它们无法在单张图像的温度极限内做到这一点。
    因此,大多数现代红外热像仪将总温度测量范围分割成覆盖多个温度区间的定义温度范围,探测器能够识别这些温度区间并在不饱和状态下成像。图像被保存时,在特定范围内的所有数据都被捕获。但是,在那一特定范围之外的任何温度点都不会被捕获。因此,在保存图像之前处于正确的温度范围内至关重要。

  • 距离—即FORD中的‘D’,总是确保您与目标保持合适的距离。在以上示例中,距离为1.5米。这皆是关于分辨率——解析目标上热细节区域的能力以及捕获足够的准确测量温度所需信息的能力。红外图像由像素组成,像素即感应红外辐射的单个探测器单元。所有红外热像仪都被限制在特定距离处解析特定尺寸的目标。分辨率与热像仪中的探测器单元数目和尺寸或热像仪镜头的视场角(FOV)呈函数关系。确保您离目标足够近以利用尽可能多的探测器单元对目标进行成像,从而获得具有出色分辨率的目标成像。如果执行温度测量,一个靠谱的经验法则是完全填满测量工具上的光斑圈,以确保您处于获得精确读数所需的合适距离。
    如果您很难填满光斑圈,但已经尽可能近和稳定地靠近目标,那么更换为长焦镜头(如有)是另一种获得更高精确度的方案。

您对热成像越了解,那么您获得的结果也越精确。欢迎访问InfraredTraining.com/Webinars,参加红外培训中心(ITC)的免费网络研讨会,以拓展您的热成像知识。如果您希望学习更多课程,ITC还在全球多个地点提供专业的红外认证培训课程。

请访问Professional Tools,了解FLIR红外热像仪的最新动态。

相关文章

选择相机

红外测温仪和热像仪有什么区别?

Read more
Back to top