如何挑选高性价比的钳形表?

在电工师傅的日常工作中,钳形表算是一款“出场率”非常高的电气测试工具了。其是检测运行中交流电路电流最常用的一种仪表,因为在测量时不用断开被测量电路,所以使用起来很方便。

钳形表的优势和用途

大多数钳形表都具有数字万用表(DMM)的一线电气诊断测试功能,也可以连接到电路,使用测试引线测量电压、电流、频率、电容、温度和电阻(以及连续的测试电路中以查看电路中是否有故障或缺失等)。它还多一套专用的各种尺寸的弹簧式钳口,可以夹在电线或母线周围,以进行非侵入式电流测量。

钳形表通常测量常见的交流和直流电流。测量交流电的钳形表主要用于公共用电,测量直流电的钳形表主要用于测量工业的交直流转换电动机,还有测量电池直流供电源,以及测量电动汽车系统使用的直流电源和测量太阳能阵列直流电池。虽然万用表可以使用测试引线获得高达10A的接触式安培读数,但钳形表可以在高达3000A的范围内提供更安全、无损的电流读数。

有一些钳形表是单一用途的纯电流表,用其他功能换取更小的钳口、更高分辨率的读数、更高的灵敏度和整体紧凑的袖珍型设计。其他的钳形表还会有一个“柔性夹”柔性环代替钳口。长而柔韧的环可以手动缠绕在机柜中拥挤的电缆周围,而使用刚性钳口可能很难接近。

MA3110_app_ACA.png

柔性钳形表可轻松缠绕电线或母线

还有一些高质量的钳形表,可为更具挑战性的工作提供更好的精度,“真等效有效值”(均方根)钳位可以在电流波形为正弦波或非正弦波的情况下测得更为精确的等效直流有效值。当导线捆绑在一起时,导线间的由于电流的感应耦合会导致杂散(或“重影”)电压,导致读数不准确,使用“LoZ”模式可以消除误差。工业现场如果使用变频器驱动的设备(VFDs),可以使用低通滤波模式“Lo-Pass”来改善测量精度。部分型号的钳形表还使用内置的指向式非接触式红外测温仪测量温度(点温枪)。也有些使用双热电偶输入来计算温差(“Δ-T”),这对于暖通空调/制冷工程的工作是必不可少的。

clamp meter1.PNG

双热电偶探头输入提供对Δ-T的一键访问

带蓝牙或METERLiNK的高级钳形表甚至可以通过远程查看应用程序,将读数流式传输到移动设备,以实现更安全的远程监控。

钳形表的应用场景

首先,检查钳形表的过电压类别标称(简称“CAT”),看看它可以在哪里使用。CAT II 仪表可用于插入式设备和电器,而CAT III 仪表可用于建筑物内的固定布线。最稳固的类别,CAT IV,用于公用事业公司的服务面板和低压户外布线。为了安全起见,应始终考虑潜在的工作需求,并选择最佳CAT标称评级。钳形表可以测量电路布线和设备上的电流负载,包括电机、泵、照明、传感器和开关等。从DIY工具箱到工业维护工具车,它们随处可见。

MA445_app_NCV_flashlight.png

内置工作灯照亮黑暗的作业现场

在日常生活,钳形表的应用非常普遍,比如一般人会用它来检测汽车电气、家用电器、照明和房屋周围的电线;电气承包商将它用于新的安装和维修;暖通空调和制冷技术人员使用它来测试系统中的电气组件;在工业厂房中,预测性维护技术人员使用它特殊的钳口来确保设备继续工作。

如何挑选合适的钳形表?

如何选择功能符合您工作需求的钳形表?首先要明确您的第一需求,不同钳形表可满足的不一样的工作需求。比如真有效值600 A光伏钳形表——FLIR CM65,其能快速连接MC4测试引线,使测量太阳能电板组和逆变器上的直流电压更安全、更准确、更容易执行;FLIR CM57-2柔性钳形表,是一款专门针对复杂的电流测量而设计,是成束导线测量和满足双绕要求导线的理想选择。

菲力尔的各款钳形表功能强大,能搞定绝大部分测量,非接触式测量安全可靠。

相关文章

选择相机

定性or定量热成像,到底该如何选择?

Read more
应用案例

在暴风雨来临前如何使用仪器仪表及时发现问题

Read more
选择相机

家居中的隐患如何防治?热成像技术带你精准追踪

Read more
Back to top