FLIR工业内窥镜检测电厂汽轮机,看清各部件内部状况!


汽轮机作为电厂发电装置中的重要设备,其能否达到正常的工作效率会直接影响发电的质量。汽轮机作为大功率机械,在运行过程中一旦出现故障,将会给发电厂带来极大的经济损失,甚至会有安全事故的发生。因此,电厂对汽轮机的常见故障诊断和检修十分重要。
汽轮机的结构主要包括转子和静子,转子包括主轴、叶轮、动叶片和联轴器等,静子包括进汽部分、汽缸、隔板和静叶栅、汽封及轴承等。其常见故障有:汽轮机的异常振动、汽轮机超速转动、油系统故障等。为避免故障的发生,需要对汽轮机的各个部件进行检测,但因其结构复杂,许多人眼难以直接观测到的部件内部,往往需要采用NDT(无损检测)工具进行检测,工业内窥镜就是这样一种常见好用的无损检测仪器。

电厂使用工业内窥镜检测实拍图
工业内窥镜对于汽轮机的检测主要有以下几个方面:
★ 转子检测:检测转子焊缝表面成型情况,进行焊道尺寸控制以及表面缺陷的判定。
★ 锻造部件检测:管道、轴承座腔室、焊接转子、油箱、焊接空心叶片、焊接隔板腔室等锻造部件的表面裂纹、断口、折叠、层状断口、非金属夹杂,缩管残余等检测。
★ 腔室缺陷检测:低压加热器腔室、凝汽器腔室、轴承箱、齿轮箱、阀门(缩孔、夹渣、根部未焊透、表面氧化、飞溅、焊瘤、错边、根部收缩等)。
★ 铸造缺陷:汽轮机各种铸件产生的夹砂、残余物、毛刺、交错孔、气孔、裂纹及铸件热处理过程的氧化皮等。
2022年10月,河南省某电厂使用FLIR VS80工业内窥镜套件(带管道线轴和长度25 m的探头)检查汽轮机。实际测试后发现,本产品近距离成像清晰,微观感强,可看清管壁内容。对于直管路有较理想的检测体验,如下是内窥镜拍摄的汽轮机内部的部分图片和视频。

高压缸内缸排汽管道内异物

高压缸抽汽管道内异物

高压缸进汽管道内部有异物

使用FLIR VS80确认油管内部情况

内窥镜检查中压缸

检测到中压缸排汽管路内部异物
FLIR VS80系列工业内窥镜套件是一款多功能专业视频内窥镜,可用于检查难以触及的地方或危险区域。它有7种独特的兼容探头,尖端具备防水功能(IP67),可帮助您进行各种检查,非常灵活方便。

可见光探头的视野深度从10mm到无限,能够轻松拍摄出高清图像。当然无论选择哪种探头,都可以在7英寸超大显示屏上同时查看并排显示的实时探头图像和保存图像,轻松与上次检查对比,及时发现变化。
解决了管道检测难以探查的困难,不仅可以看清管道内部各个方向的状况,还能保障检测人员的安全。