智慧养殖时代,FLIR热像仪如何提高养鸡场利润率?


随着规模化、集约化养殖方式的不断发展,传统的依靠人力对畜禽的大规模养殖的温度控制方法,已经不能满足现代化养殖场的需求。鸡舍外围护结构的密封和保温性能直接影响到鸡舍负压通风系统的使用,对鸡舍内空气质量和耗能成本的控制起着至关重要的作用,下面就是用FLIR红外热像仪测试不同站膜层数对栏舍保温性能的影响。
实验前检测到目标室内温度28℃,室外温度6.8℃,通过热像仪的检测可知,卷帘内侧温度7.5℃,当覆盖一层站膜时内侧膜温度为17.5℃;覆盖二层站膜时内侧膜温度23.1℃;覆盖三层站膜时内侧膜温度24.8℃。
随着站膜层数的增加,内侧站膜温度逐渐提高。由此知道,侧面三层站膜保温性能最好,但考虑到实际生产操作的便捷性,冬季保温可采用前后两侧双层站膜。
除此之外,还可以使用FLIR红外热像仪检测鸡舍结构的密闭性,尽可能避免能源的泄漏。比如在冬天的时候,关闭鸡舍所有的门和进排风设备,开启供暖设备至鸡舍内温度为20℃左右,使用FLIR热像仪全景扫描鸡舍内围护结构,重点关注位置包括:墙体与屋顶的交界处、水帘处、门四周、屋顶彩钢板接缝处、侧风门四周、排风扇与墙体交界处、墙体与地面基础交界处等。

通过FLIR热像仪扫描到隔热层缺失的低温区,一定要及时将漏风的的地方修补,否则极易引发鸡群的“百病之源”——感冒!

冬季由于气温低下,鸡苗易发各类疾病导致成活率低,如何让鸡苗安全过冬,保证成活率和生长速度,温度是一大关键。 一般鸡舍的供温原则:夜间比白天稍高,弱雏比强雏要高,大风降温天气比正常晴天要高,冬春季比夏季要高,免前后及有病期间要比平常要高。

在大规模养鸡的过程中,温度的把控十分重要,而且测定温度时还应根据鸡群和天气情况,注意“看雏使温”,以鸡群感到舒适为最佳标准,因此您需要定时使用FLIR红外热像仪对鸡舍进行检测。

随着社会的进步,科学的发展,畜牧业也朝着数字化、智能化创新方向发展,红外热像仪还可以找出畜禽的疾病源头,帮助企业提高畜牧业的产量,培育出合适的营养饲料。