消防员需要值得信赖的设备,以确保他们能够安全地在烟雾和高热环境中作业。而且,还必须容易使用,即使是在面临挑战的情况下也应如此。

FLIR 在热成像领域拥有 50 多年的创新经验,能够生产出高度可靠的产品,满足用户对易用性的期望。

FLIR_Line_Ironbow.png

为什么 FLIR热像仪 是消防员的优先选择:易用性

由于在火灾或救援行动中会发生许多情况,保证消防员的工具简单易用至关重要。复杂的按钮和设置会使消防员无法在救援作业中有效使用红外热像仪。

 

icon-check.png单手操作

在火灾期间使用需要两只手才能操作的红外热像仪,即使只是短暂这样做,也是很危险的。FLIR K 系列采用手枪式握把和大按钮,可以用一只手戴手套操作,让您可以安全地移动,同时眼睛始终注视火灾现场。

Never under deliverless-onehand.png

 

icon-check.png宽视场角

通常,热像仪(包括为消防员制造的热像仪在内)都只有很窄的视场角,这意味着热像仪的屏幕只能实时显示整个火灾现场的一小部分。消防员必须四处移动红外热像仪,扫描整个房间或目标区域,才能完整感知现场的情况。

FLIR K 系列采用接近人眼视觉的广角镜头,让您在现场看清整个情况。例如,FLIR K系列(K45、K55、K65)的水平视场角为 51°。FLIR K 系列可以显示三个人,而其他公司的产品的视场角只有 25°,只能显示一个人。fire camera FOV_infographic.png

icon-check.png可拆卸式电池

在火灾中必须停下来为红外热像仪电池充电是行不通的。FLIR K 系列红外热像仪配备两节电池,可在现场轻松更换,这意味着您可以在备用电池充电的同时继续使用热像仪。此外,由于每充电一次可以使用四个小时*,消防员可以持续不停地工作,即使在搜救行动等长时间作业中也是如此。

*25°C 环境温度下,一般用途。

FLIR K 系列可以充当消防员的第二双眼睛,并力求易用性,以实现安全高效的作业。

 

FLIR_Line_Ironbow.png

相关文章

选择相机

耐用性:FLIR 红外热像仪始终是备受消防员青睐的原因

Read more
选择相机

可靠性:FLIR 红外热像仪始终是备受消防员青睐的原因

Read more
选择相机

为什么消防员始终选择 FLIR 热成像仪

Read more
Back to top