ISOMEDIA利用FLIR ETS320加速维修工作

ISOMEDIA是位于德国南部的一家移动设备售后市场服务公司。该公司于1995年在斯图加特作为一家电脑和手机维修中心而成立。如今,ISOMEDIA利用FLIR ETS320加速其维修工作。

自2013年起,ISOMEDIA成为德国经授权的移动设备品牌客户服务提供商和维修中心,配备有高端焊接机和校准仪器,具备3级组件维修能力。自2017年起,ISOMEDIA成为品牌客户携带维修的提供商。在许多情况下,客户在ISOMEDIA能获得移动设备当天维修服务。

热成像技术帮助加速维修

为了加速维修工作,ISOMEDIA发现了红外热成像技术。他们购置了一台FLIR T420用于检查PBA。PBA是印刷电路板总成(即带焊接部件的印刷电路板)英文首字母的缩写。FLIR T系列红外热像仪仍在使用中,用以查看PBA上的温度流和分析发生的问题。

Nicolas Marsot(ISOMEDIA技术工程师)讲述热成像的应用及FLIR ETS320

ISOMEDIA技术工程师Nicolas Marsot表示:“多亏了FLIR T系列红外热像仪,我们能够定位问题并分析PBA发生的故障,我们喜欢FLIR T420,因为它能同时生成热图像和可见光图像。我们能以高质量图像向客户展示发生的问题。得益于FLIR Tools软件,我们也能分析热图像。”

Vincenzo Ragusa(ISOMEDIA CEO) 讲述FLIR ETS320使PBA的温度可视化的价值

事实上,在20%的情况下,只需更换PBA的一个部件就可以解决问题。在大多数情况下,需要更换整个PBA。“当然,知道问题不是出在PBA上也很有帮助,”Nicholas解释道。

性能卓越的新款工具:FLIR ETS320

“尽管FLIR T420是一款出色的工具,我们如今正在使用来自FLIR的新一代红外热像仪,”Nicholas继续道。

FLIR ETS320是一款非接触式热测量系统,配备一台内置支架的高灵敏度红外热像仪,可实现对印刷电路板和其它小型电子元件的免手持式测量。在解释为什么ETS320对ISOMEDIA的工作如此重要时,Nicholas如是说:“它是一款简单易用的工具,能够快速揭示PBA上发生的确切问题。这对我们而言很重要,因为我们能够在极短时间内排查PBA是否有问题和具体发生了什么问题。”

ISOMEDIA设备概览

他继续道:“FLIR ETS320能清晰地可视化PBA上的热点。在ISOMEDIA,我们珍视时间,因此如果我们拥有像FLIR ETS320这样的工具,那就太完美了。它能大幅加速维修工作,而且简单易用,非常适合用于这种类型的工作。”

FLIR ETS320正在检测一个PBA

Nicholas解释道:“尽管我们拥有的FLIR T系列红外热像仪可以移动,但是它被固定在我们设施的支架上。而FLIR ETS320移动方便,在需要时可在多名技术人员之间互相传递。”

“此外,FLIR ETS320的价格很有优势,如有必要,我们可在工作中使用数台热像仪。”

Nicholas总结道:“我们每天都在利用热成像的强大功能。热像仪,尤其是FLIR ETS320,帮助我们更快速地工作,为客户提供ISOMEDIA享有良好盛誉的卓越而快捷的服务。”

相关文章

案例研究

FLIR红外热像仪揭示昆虫的秘密

Read more
案例研究

FLIR红外热像仪使科学家们能够捕捉并记录作物冠层的热分布与变化

Read more
Back to top