FLIR Research Studio:最新更新和改进
实时了解最新 FLIR Research Studio 版本,这些版本旨在增强研究人员控制、查看、记录、分析和共享 FLIR 相机数据的方式。每次更新都推出强大的新功能、改进可用性和扩大兼容范围,以帮助您更高效地工作,并充分利用热成像数据。
探索下面的最新更新,了解每个版本如何提高您的研究能力。

实时了解最新 FLIR Research Studio 版本,这些版本旨在增强研究人员控制、查看、记录、分析和共享 FLIR 相机数据的方式。每次更新都推出强大的新功能、改进可用性和扩大兼容范围,以帮助您更高效地工作,并充分利用热成像数据。
探索下面的最新更新,了解每个版本如何提高您的研究能力。

多窗口功能
用户现在可以在多个屏幕上监控多个数据流和控制,为需要同时进行多相机分析的实验提供了显著优势。例如,研究组件热变化的研究人员现在可以连接多个热像仪,叠加实时数据流,并获得研究的全面视觉效果 — 每个屏幕最多可显示四个象限,从而获得完整的分析概览。
全屏模式
此功能对屏幕空间有限的用户特别有益。它使研究人员能够最大限度地查看关键数据,确保关注微观电子检查或热异常检测等复杂细节,而不会受到不必要的干扰。
对接相机控制器
现在微调实时红外图像比以往任何时候都更容易。对接相机控制器允许用户将相机控制集成到任何模块中,提供跨多个相机的无缝实时调整。现在研究人员在研究快速变化的热事件时(例如压力下的电池性能),可以动态修改设置而不会中断工作流程。
热键快捷方式可提高效率
新的热键功能使研究人员能够以最小的工作量执行基本任务:
增强的快速查看栏
管理和检索文件从未如此简单。增强的快速查看栏现在以自然排序顺序来组织最近的录制,简化了研究人员访问和管理大型数据集的方式。
好奇这些新功能如何改进您的研究工作流程? 探索我们关于使用 FLIR Research Studio 2025 进行热数据分析的深入指南,在指南中我们讲解了最大限度利用最新版本功能的实用策略。