FLIR X6540sc红外热像仪使创新型热敏成像粒子测速技术成为可能

多相流指的是存在一个以上相(即气相、固相和液相)的流。这种流普遍存在于工业中,例如蒸发器和冷凝器中的气相-液相流、化学反应器中的气相-液相-固相流、气力输送系统中的固相-气相流等。多相流能呈现出丰富多彩的界面现象、错综复杂的波型和动态,是一种长期持续的研究对象。

在一篇新发表的学术期刊论文中,来自伦敦帝国理工学院的Alexandros Charogiannis、Ivan Zadrazil和Kristos N. Markides阐述了一种称作‘热敏成像粒子测速’(TPV)的新技术,该项技术能够同时测量二维表面温度和多相流界面速度。TPV技术依赖于使用FLIR X6540sc红外热像仪在高帧频下获得高分辨率红外热成像,基于使用高反射率的银离子,当这些银离子悬浮在界面上或界面附近时会因发射率不同而与周围流体域区分开来。

如需下载本学术期刊论文,请访问:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016300448

FLIR X6540sc红外热像仪能为涉及动态热事件的科研应用提供超快的帧频采集。如需详细了解FLIR X6540sc,敬请访问X6000sc系列页面。

开口圆柱形容器内受热搅动水流气-液自由表面受热粒子载流的原始热图像

采用TPV试验设置的FLIR X6540sc

相关文章

案例研究

FLIR红外热像仪揭示昆虫的秘密

Read more
案例研究

FLIR红外热像仪使科学家们能够捕捉并记录作物冠层的热分布与变化

Read more
应用案例

FLIR红外热像仪监控直升机飞行员的压力等级。

Read more
Back to top