FLIR_Line_Ironbow.png

现代制造业要求热检测技术能与生产节奏同步,且无需频繁停机维护。Flir A6451Flir A6481 提供高速中波红外性能,专为全天候自动化设计,助力制造商在高速流水线上精准捕捉关键热事件,持续保障产品质量稳定。

凭借长寿命冷却技术、即装即用自动化接口以及灵活的光学和校准选项,这些相机具备长期可靠运行的能力。最终形成了一款能够自然融入生产环境的冷却中波红外解决方案,既能降低运营风险,也为长期可靠部署提供坚实保障。

FLIR_Line_Ironbow.png

优化过程控制。提升产品品质。


Flir A6xx 系列可以精准提供高速、高灵敏度的中波红外热数据,实现更严格的生产过程控制。该系统可以捕捉高速移动产品上的细微温度变化,帮助识别工艺漂移、加热或冷却不充分,以及其他质量问题的早期征兆。凭借持续监测能力和即装即用的集成设计,A6451 助力团队更早干预、减少波动,在不拖慢生产节奏的前提下,持续产出稳定可靠的产品。

在问题发生前精准拦截


凭借 120 Hz 的帧率,Flir A64xx 系列能以生产节奏同步采集热数据,助力自动化系统精准检测生产间歇或高速移动产品上转瞬即逝的温度异常。A6451 和 A6481 每秒可采集更多帧图像,在问题出现的瞬间即时识别并标记,确保缺陷升级前被有效拦截。

为速度而生。为持久而造。


Flir A6451 和 Flir A6851 专为应对严苛的自动化环境而设计,融合了高速中波红外成像技术、27,000 小时超长寿命制冷器,以及专为持续运行打造的革命性 HOT 中波红外探测器。这一设计保障了长期使用的可靠性能,减少了维护问题,同时持续满足时效性检测所需的速度与灵敏度要求。由此打造的冷却中波红外相机,不仅能满足当下的高效运行需求,更致力于日复一日、年复一年地持续提供稳定可靠的性能。

FLIR_Line_Ironbow.png


A64xx 系列相机中哪一款更适合您?

A6451 适用于工艺稳定、可重复的自动化场景,相机在相同条件下持续观测同一目标。

应用示例包括:

  • 在线质量检测
  • 电池制造流程
  • 连续加热或冷却工艺
  • 无损检测 (NDT)
  • 高速自动化检测

FLIR_Line_Ironbow.png

A6481 专为测量条件多变的环境设计,能够适应不同的温度检测范围。

应用示例包括:

  • 研发和试生产线
  • 实验室测试
  • 增材制造(金属、打印、烧结等)
  • 多产品生产线
  • 需同时应对常规和极端温度的应用

 

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的 《隐私政策》《Cookie 政策》