古森林主动防火:FLIR 热像仪守护着意大利阿普利亚的爱奥尼亚弧线
阿普利亚的爱奥尼亚弧线如今由一套先进的早期火灾探测系统保护,该系统依托 FLIR 高灵敏度热像仪实现全天候运行,体现了创新和环境保护的协同效应,旨在防灾于未然。

阿普利亚的爱奥尼亚弧线如今由一套先进的早期火灾探测系统保护,该系统依托 FLIR 高灵敏度热像仪实现全天候运行,体现了创新和环境保护的协同效应,旨在防灾于未然。

阿普利亚的爱奥尼亚弧线是一个历史悠久的地区,拥有迷人的海岸景观和古老的文化传统,体现了自然与文明的和谐共存。然而,这里也特别容易遭受野火侵袭,尤其是在夏季,高温、干燥植被和游客密度增加等因素进一步加剧了火灾风险。因此,为了保护环境、生物多样性,以及保障当地社区和众多选择在这一美丽地区度假的游客的安全,防范与管理火灾隐患已成为首要任务。
为了降低火灾风险,阿普利亚大区部署了自动火情探测和警报系统。该系统采用高度可靠的先进技术,能够预防性地(通过探测早期预警信号)以及在紧急情况下探测火情,并且在所有环境条件下全天候 24 小时运行。
在成功首次部署用于帮助监测阿尔塔穆尔贾国家公园的自然环境之后,早期火灾探测系统现已进行扩展,用于保护阿普利亚爱奥尼亚弧线最宝贵的地区。该系统使用相同的核心技术,尤其是 FLIR 高灵敏度热像仪。

早期火灾探测系统的核心是 FLIR PT 系列双传感器热像仪。这些热像仪将热传感器和可见光传感器集成在高速、高精度的方位/俯仰云台平台上,能够连续扫描区域,即使是最细微的异常和潜在危险热量迹象也能探测到。
热像仪安装在高架监测站上,每个监测站的探测半径超过 12 公里,并可实现 360° 全方位监测。这确保了在从完全黑暗到强烈日光的任何环境条件下,都能实现持续防护。
正如 FLIR (FLIR Security) 意大利、希腊、南欧和东南欧地区销售经理 Pierpaolo Piracci 所解释的那样,“快速响应对于保护土地免受火灾风险至关重要。我们必须在火焰或烟雾出现之前,就探测到哪怕最小的火情迹象。我们的热像仪采用由 FLIR 研发并独家生产的全球最先进传感器,具备目前可实现的最高热灵敏度。这使得系统能够以前所未有的速度探测到最细微的潜在危险热信号。捕获的图像由专业第三方公司开发的先进视频分析系统实时处理,这在系统的整体效能中发挥着关键作用。在此类应用中,哪怕是仅仅几分钟的差异,也可能决定结果是避免灾害发生,还是酿成灾难性火灾。”
阿普利亚爱奥尼亚弧线地区的早期火灾探测系统由六个配备 Teledyne FLIR 热像仪的监测站组成,覆盖约 2,000 平方公里的林地。


这些监测站通过专用光纤和微波无线电网络与中央枢纽相连,中央枢纽可实时自动收集并分析热像仪图像。该枢纽会将任何火情警报传送至阿普利亚大区民防行动中心。
通信网络和实时图像处理系统由 CAE 开发,CAE 是整个项目的系统集成商。
CAE 运营总经理 Luca Papandrea 表示:“我们此前已成功地与 FLIR 合作完成了阿尔塔穆尔贾国家公园的火灾探测项目。多年来,FLIR 的热像仪表现完美,证明了其可靠性。因此,对于保护爱奥尼亚弧线的新项目,我们再次选择了 FLIR 热像仪。其创新技术特征甚至使我们能够递交一份优于原始招标规格的改进方案。”
将红外热传感器和可见光谱电光传感器与强大的方位/俯仰云台机制进行集成是 PT 系列热像仪的关键优势。这些系统体现了 FLIR 数十年来在为各行业重点区域保护提供优化且高度可靠解决方案方面的经验。
除热像仪外,火灾探测系统还集成了 FLIR 的其他安防技术,用于防止监测站遭到未经授权的进入,确保全方位提供安全防护。
Piracci 强调:“我们能够在关键基础设施防护的所有领域提供产品、完整解决方案以及技术咨询,这是 Teledyne FLIR 的一大优势。我们的产品组合涵盖领先市场的产品,并集成为一个整体系统,既可实现周界防护,也可进行风险因素探测,比如早期火灾探测。”
阿普利亚爱奥尼亚弧线地区部署的自动早期火灾探测系统已被证明可靠稳定,最大限度地减少了误报,并在干预期间展现出高效率。FLIR PT 系列热像仪具有卓越的热灵敏度,使其能够在任何环境条件下及时探测到最微小的火情迹象。同时,图像处理软件还可以预测火势蔓延的方向,帮助指导现场响应团队。
通过将先进技术与在防护和预防领域的专业设计和实施能力相结合,该系统为这片具有重大文化、经济和环境价值的地区提供了可靠保障。

FLIR PT 系列 AI SR 是 PT 系列中最新的新一代多传感器 PTZ 热像仪,由 FLIR 设计,旨在满足监控和火灾预防系统中最高阶的要求。它配备高灵敏度非制冷型热传感器(< 25 mK 热灵敏度,640 × 512 分辨率),搭配 4K 光学相机,提供高达 25 倍的光学变焦。即使在最极端的条件下——完全黑暗、强光、烟雾或雾霾,该设备也能提供清晰、细致的图像。
凭借支持简化集成至现有视频监控系统(ONVIF、VMS),具备完整 360° 方位/俯仰云台/变焦功能,并可适应恶劣环境(IP66、除冰),且能够通过 FLIR Nexus® 传感器实现连续跟踪,该热像仪是监控大面积区域、在火情升级前探测热点或火灾的理想解决方案。