利用热成像技术更智能地驾驶

从设计到制造再到道路,热成像技术能够补充汽车中的ADAS。FLIR 采用高性能红外热像仪内核,开发了多种产品,可改善工厂的质量控制、简化维修,并使先进的驾驶员辅助系统运行更出色。汽车的未来更安全、更智能,我们很荣幸能够引领新的和增强的解决方案。

用热成像技术观察看不见的

通过烟雾、太阳眩光和夜间,热像仪是驾驶员辅助和自动驾驶车辆系统的重要补充。凭借其记录热量的能力,他们可以看到比前照灯远4倍的物体,比其他ADAS和AV传感器技术更能看到人、动物和其他车辆。通过红外热像仪分析道路,自动驾驶汽车可以安全、更早地居住在更多的道路上。
了解详情
automotive-adas.jpg

全新的质量控制层

随着汽车制造领域的智能化,热成像技术的加入有助于简化工厂的质量检测。从后窗加热到胶珠放置,热能可以集成到过程的每个阶段,发现机器视觉可能遗漏的问题。通过提供非接触式精确温度测量和非破坏性测试,热像仪可确保所制造汽车和制造汽车的机器的健康。
了解详情
automotive-a310.jpg

小部件,影响大

随着汽车制造领域的智能化,热成像技术的加入有助于简化工厂的质量检测。从后窗加热到胶珠放置,热能可以集成到过程的每个阶段,发现机器视觉可能遗漏的问题。通过提供非接触式精确温度测量和非破坏性测试,热像仪可确保所制造汽车和制造汽车的机器的健康。
了解详情
automotive-oem-camera-cores.jpg
ProductGrouping-Cores.png

智能工具,快速诊断

对于维护和维修专业人员而言,拥有快速、高效地分析问题的正确工具是必不可少的,并且汽车正在采用日益全面的电气和计算机系统制造。从红外热像仪到万用表,FLIR拥有能够从内到外诊断车辆的仪器,具有生动的图像和精确的数据。
了解详情
automotive-tg275.jpg

捕获远视

机器视觉相机可快速、超详细地捕获大量图像,为 ADAS 和自动驾驶汽车带来全新水平的洞察力。结合我们易于使用的 SDK 和 API,车辆可以分析复杂的信息组合,并在眨眼之间做出生死决策。
了解详情
automotive-machine-vision.jpg
product_W600xH625_FireflyS.png

更多信息,更安全的决策

借助我们的热数据集,ADAS 开发人员可以训练卷积神经网络,使汽车行业能够在更多类别中对更多信息进行分类。通过提供更详细的数据以供学习,ADAS可以更快速地访问我们的热像仪正在获取的信息,从而实现更智能的汽车和更安全的街道。
了解详情
adas-dataset-banner.jpg
adas-dataset-product.png