隆重推出全新FLIR Exx系列
一款经济适用的红外热像仪


对于那些在预防性维护、电气和建筑检测领域辛勤工作的专业人员来说,颇有价值的工具是能够提高工作效率,并帮助他们在潜在问题导致代价高昂的维修之前就将其识别的工具。
FLIR E76、E86 和 E96 提供一系列功能齐全的手持式热像仪,可满足各种预算条件下的需求。现在,您可以将您的热像仪与 FLIR FlexView™ 双视场角镜头配套,从而很方便地从广域扫描切换到远距扫描。
阅读更多信息,了解 Exx 系列中哪个型号符合您的需求和预算。
我们的 FLIR Exx 系列型号专为一系列应用而设计和制造,使您能够以良好效率执行以下任务。

使用640x480手持式红外热像仪进行全面的检查、防止设备故障,并通过例行检测确保安全。热像仪的高分辨率使检测人员能够在检查时与潜在危险对象保持安全距离。

每个 FLIR Exx 系列都配备了查找热点、检测建筑缺陷的早期迹象、排除电气和机械系统故障以及在问题造成严重损坏之前预防问题所需的功能。
将您的 Exx 系列热像仪与 FLIR FlexView 双视场镜头配对,只需一键点击即可轻松从广域扫描切换到长焦扫描,从而优化您的检查和测量。只需几秒钟即可在 14° 和 24° FOV 镜头之间切换,以获得更清晰的整个热图像视图。
这些全新的 Exx 系列热像仪型号提供高达 640 × 480 像素的热成像,清晰度更高,可发现隐藏的问题并在问题恶化之前快速发现问题。
机载检查路线进一步提高效率,可以加快调查速度并简化报告,确保您的结果始终正确且井然有序。


固定式镜头



预规划的路线能够提高检查效率,帮助用户以逻辑严密的方式检查多个电气和机械对象,并保持检查数据和报告的条理性。全新Exx系列利用内置FLIR检测路线模式实现这一切。
检测路线执行预定义的目标清单,其组织方式能够实现效率的最大化。此清单是在FLIR Thermal Studio Pro中利用FLIR Route Creator插件首次生成并下载至热像仪中的。
此FLIR检测软件套件在一开始就确保没有遗漏且所有检测结果均得到有序组织,进而能够加快检查速度、提高条理性并简化报告。