远程、高性能

Flir RS8513 和 RS6780

科研级远程系列

远距离热成像对于在恶劣环境下,以及露天测试的测距应用中进行精确数据采集至关重要。这些项目的研究人员需要相机能够测量高速目标上的快速热瞬变特征,灵敏度和空间分辨率更高,并且具有高级触发和同步功能。Flir 科研级远程(RS 系列)系列相机可以满足所有这些要求并提供更多功能,从而提高数据质量,同时节省时间并消除在远程、动态数据采集环境下工作所固有的挫折感。

行业领先的 RS 系列功能

连续变焦是 Flir RS 系列相机独有的功能,可以用瞬时焦点位置信息对每帧数据进行标记,从而实现先进的测量方式。

在 RS6780 上可轻松加装 3x 无焦透镜附件,实现最远 750 mm 的测量距离。

Flir RS6780 热像仪可在出厂时进行标准和高温范围的校正。集成的滤光轮可在需要时将中性密度滤光片旋转到光程中。

 

选择适合您研究的热像仪

FLIR RS6780

FLIR RS6780

远距离科研检测中波红外热像仪

FLIR RS8513-HS InSb

FLIR RS8513-HS InSb

适用于科研和远程应用的高速 MWIR 相机

FLIR RS6780:国防科研用热像仪

Flir RS6780 集成 3.0-5.0 μm、640×512 分辨率辐射测量热成像模块,并搭载连续公制变焦光学系统——这是 Teledyne FLIR 科研级远程热像仪独有的技术。观看此视频,了解 RS6780 为何成为远程测量与目标跟踪的理想之选。

Flir RS6780:商用领域热像仪

Flir RS6780 科研级远程中波红外 (MWIR) 热像仪为温度信息记录提供灵活方案,满足各类高难度测试需求。观看此视频,了解 FLIR RS6780 独特的光学性能——无论变焦范围如何,均可提供精确温度测量与清晰锐利的热成像画面。

Flir RS6780:灵活光学系统

本视频深入介绍 Flir RS6780 科研级远程中波红外热像仪的灵活光学特性。观看视频,了解 RS6780 如何凭借前所未有的适配能力,成为适用于多种室内外测试场景的理想热成像系统。

Now Playing

FLIR RS6780:国防科研用热像仪
FLIR RS6780:国防科研用热像仪

Now Playing

Flir RS6780:商用领域热像仪
Flir RS6780:商用领域热像仪

Now Playing

Flir RS6780:灵活光学系统
Flir RS6780:灵活光学系统

 

 

联系我们

Optin

提交此表单即表明您同意FLIR的隐私政策cookie政策