MWIR Motorized Lens Suite_zoom v4.jpg

研发和科研用镜头

在研发应用中,镜头与红外相机本身一样重要。您需要选择在目标上放置足够像素的镜头,以确保精确的热测量,并提供对系统热性能的更深入理解——这是支持关键决策所需的数据。

无论您是需要在近距离测量大目标还是在远距离测量小目标,Teledyne FLIR 都能提供各种镜头选项,以满足您的几乎任何需求。

想要查看所有镜头?

标准镜头

无论您是使用性能级别的手持式相机还是高级制冷型相机系统,每个相机系统都有宽角、“标准”角和长焦镜头可供选择,是大多数应用的理想选择。

根据所使用的具体相机的不同,镜头将按照焦距和视场角命名。Teledyne FLIR 提供多种易于使用的工具,可帮助您确定适合相机和应用的最佳镜头系统。

宏观和显微镜镜头

当您需要测量小型目标的温度时,例如印刷电路板上的表面贴装部件,使用镜头必须提供实现精确温度测量所需的空间分辨率。幸运的是,根据热像仪系统,有多种不同的选项可供选择,从不需要更换镜头的FLIR微距模式到显微镜镜头。

与标准可见光显微镜一样,宏观和显微镜镜头在测量目标与镜头之间的工作距离较短;但是,特殊的远距离显微镜镜头可用于需要测量距离不超过 20 厘米的小物件的应用。 

远距离和连续变焦镜头

并不是所有你想测量或观察的物体都离你很近,或者距离恒定不变。采用高光学分辨率的长焦镜头可以在远距离外进行物体的跟踪和成像。具有公制连续变焦功能的镜头可提供时间-空间位置信息,让研究人员能够分析移动物体的特征。虽然焦距一旦达到 300 mm,但镜头现在可提供 120 至 1200 mm 的连续变焦。当与具有高热分辨率和小像素间距的制冷型科研用相机结合使用时,这些镜头可以实现对小物体或远距离物体的清晰对焦。