保持安全性和效率

为了保持系统的精确运行,需要能够准确测量、简化勘测和能够确保工作人员安全的检测工具。FLIR 测试和测量仪器智能且坚固耐用,可应对任何工业应用场景中的这些挑战。通过提供高级选项,如红外成像引导测量 (IGMTM)、高防护等级、数据记录以及通过 METERLiNK 发送数据的能力,FLIR 测试和测量产品配备了您需要的工具,可准确诊断问题、进行可靠的测量和高效的系统维修。

用 IGM™ 快速找到问题

如果使用热电偶或红外测温枪,查找电气故障的根源可能会变成猜谜游戏。FLIR IGM 产品可将热成像与钳形表或数字万用表结合,从而直观地查找热点,然后快速开始维修。
了解详情
dm286_vfd-mode_close-up-copy.jpg

提高您的工作安全性

公用事业和工业设施电工需要一种安全可靠的方法来排除故障,并对他们负责的系统进行全面预防性维护。Flir 工业钳形表专为大电流系统而设计,以经济实惠的价格提供电工所需的保护等级和测量工具。
迷你钳形表
CM85-2_electrician copy.jpg

几乎适用于任何检查的多功能视频内窥镜

当您需要检查无法触及或难以进入的区域时,FLIR VS80 将是您的完美解决方案。有七种防水的相机探头可供选择,为您的独特应用带来灵活性。借助一个或多个 VS80 相机探头,您可以执行各种检查,包括 HVAC/R、建筑、汽车应用以及工业设备维护和 NDT 检测。
查看 VS80 套装
VS80 NEWS PAGE BANNER.jpg

安全检测难以到达的区域

但现在,通过 FLIRVS290 热敏视频内窥镜套件,维护检查员可以深入观察电机,并查看机械或电气故障的根源。公用设施检查员可以向下查看地下保险库,避免带电电缆和进水等危险,寻找潜在故障的热量迹象;建筑检查员可以在狭小的空间内检查水分、绝缘层缺失或害虫入侵的迹象。在工具包中添加红外视频内窥镜是提高安全性、加快检测速度和让您安心的一大步。
查看 VS290 套装
VS290-3.jpg