VS80:打造您自己的 VS80 套件

从下面的探头选项中进行选择,为您的特定应用设计 VS80 套件。或者,通过选择其他探针添加到现有试剂盒中。


 

VS80 Videoscope Screen

7 英寸触摸屏,不含探头

VS80-LCT-1

512 Hz VS80 管道定位器

VS80A4HD-39-2RM

4 向分节式相机探头 6.0 mm Ø × 2 m 长

VS80A4-60-2RM

4 向分节式相机探头 6.0 mm Ø × 2 m 长

VS80A2-45-1RM  

双向分节式相机探头 4.5 mm Ø × 1 m 长

VS80C30HD-30RM Plumbing Spool

管道线轴和相机探头,30 mm Ø × 30 m 长,带 512 Hz 传感器

VS80C10-25RM

管道线轴和相机探头 10 mm Ø × 25 m 长

VS802HD-49-3RM

双高清相机探头 4.9 mm Ø × 1 m 长

VS80CHD-55-1RM

高清相机探头 5.5 mm Ø × 1 m 长

VS80C55-1RM  

相机探头 5.5 mm Ø × 1 m 长

VS80CIR-21 

160 × 120 红外热像仪探头 19 mm Ø × 1 m 长


请求信息

Optin

我同意菲力尔的隐私政策及接收来自菲力尔推送的信息