以更高的智能保护和服务

聚光灯和手电筒可能偶尔会派上用场,但对于现代执法来说,不可预测的情况往往需要一种更隐秘的方法。FLIR拥有高清热光学和低光成像功能。

我们的手持式内窥镜可帮助警官从更安全的对峙中定位潜伏在阴影中的嫌疑人,并找到可能仍然看不见的废弃证据。配备 FLIR 的无人驾驶飞机、地面车辆和移动监控系统提供快速态势感知,加快 LE、SAR 和急救团队的决策速度。我们用于检测有毒危害的互联传感器解决方案为更智能、更安全的调查提供了进一步的情报,从而充分利用有限的人力。

准备好现场了吗?

FLIR Scout Pro 是一款终极热成像单筒望远镜,引领执法和公共安全的未来。即使在完全黑暗中,也能检测最远500米外的人类热特征,具有市场上最宽的视场角(32°)。Scout Pro 专为高风险任务而设计,可提供可靠性、实时视频流和无与伦比的易用性。从快速区域扫描到即时人为检测,每一秒都至关重要时,它都是您值得信赖的合作伙伴。
查看产品
Scout_Pro_HERO_1130x450_v4.png

重量极轻的多功能热成像技术

专为执法专业人员的日常需求而设计,可在完全黑暗的环境中发现嫌疑人和物体的热量,而不会放弃您的位置。紧凑的设计和安装在头盔上的功能提供了无与伦比的战术意识。 
LE-Sheriff-Banner.jpg

 

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的 《隐私政策》《Cookie 政策》