100 mm f/2.5 宽波段手动光学精密镜头 (4218540)

1-5 µm 100 mm f/2.5 宽波段手动卡栓光学精密镜头,适用于 FLIR 研发科研用热像仪,包括 A67xx MWIR、A85xx MWIR、X68xx MWIR、X69xx MWIR 和 X85xx MWIR。

规格

成像与光学
F_编号 f/2.5
光谱带 1.0 - 5.5 µm
失真 <1%
焦距 100 毫米
直径 108 mm
调焦 手动
调焦范围 3 m 至无穷远
超焦距 185 m/250 m(4.2 µm/3 µm 波长下)
长度 76 mm - 82 mm
通讯与数据存储
接口 4 片式FLIR光学精密手动对焦卡栓
环境与认证
存储温度范围 -20°C 至 60°C
工作温度范围 -20°C 至 50°C
常规
平均传输 82.73%
重量 1.07 kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.