100 mm,3.0-5.0 μm,f/2.5 电动卡栓光学精密中波红外镜头 (4216414)

100 mm 3.0-5.0 μm,f/2.5 电动卡栓光学精密中波红外镜头 (4216414),适用于 FLIR 研发科研用热像仪,包括 A67xx、A85xx、X69xx 和 A85xx 中波红外热像仪。

规格

成像与光学
F_编号 f/2.5
光谱带 3 - 5 µm
失真 <0.5%
焦距 100 毫米
直径 130 mm
调焦 手动/电动
调焦范围 3 m 至无穷远
超焦距 174 m(4.2 µm 波长下)
长度 84 mm
通讯与数据存储
接口 5 片式电动FLIR光学精密卡栓 **与非电动卡栓不兼容
环境与认证
存储温度范围 -20°C 至 60°C
工作温度范围 -20°C 至 50°C
常规
平均传输 95.27%
重量 1.04 kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.