1 倍 7.5-12 µm,f/2.5 手动卡栓光学精密长波红外显微镜头 (4213642)

1 倍 7.5-12 µm,f/2.5 手动卡栓光学精密长波红外显微镜头,适用于 FLIR 研发科研用热像仪,包括 A67xx SLS、A85xx SLS、X69xx SLS 和 X85xx SLS。

规格

成像与光学
F_编号 f/2.5
光谱带 7.5 - 12 µm
失真 0.20%
景深 100 µm(f/2.5 相机)或 250 µm(f/4 相机)
焦距 1 个显微镜
物距 30 mm
直径 52 mm
调焦 手动
调焦范围 0.06 m 至无穷远
超焦距
长度 31 mm
通讯与数据存储
接口 4 片式FLIR光学精密手动对焦卡栓
环境与认证
存储温度范围 -20°C 至 60°C
工作温度范围 -20°C 至 50°C
常规
平均传输 91.91%
重量 0.23 kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.