Discontinued

Extech 365515-BK

带背光显示、日历和闹钟功能的数字液晶秒表/时钟

This product is discontinued.

We recommend the Extech STW515 as a great replacement.

Extech STW515

带日历和背光显示的数字秒表/时钟

View Product

Need support with the Extech 365515-BK? Check out our support resources below.

365515-BK 是一款数字秒表和时钟。这款秒表采用 12 或 24 小时时间格式,并提供带小时提示音的可编程闹钟。背光灯用于在夜间或在光线昏暗的地方查看,并在四秒钟后自动关闭。附送 LR44 电池和 1 米长的颈带。

编程闹钟、设置整点报时、显示 1/100 秒,持续 30 分钟。
最长可计时一整天,精度可达±3 秒/天。
数字式背光大显示屏,显示累计用时、12 或 24 小时时钟,以及日期。

规格

一般参数
报警
日历
秒表 3种模式
计时功能 23 小时 59 分 59.99 秒
计时功能精度 ±3 秒/天
其他详情
保修 2 年
尺寸 57 × 70 × 15 mm
电源 1 块 LR44 (1.5 V) 电池
认证 CE
重量 50 g

资源和支持

User Manual

Extech 365515-BK 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.