Discontinued

Extech 365535

十进制秒表/带用户可选分辨率的时钟

365535 秒表/时钟提供用户可选择的分辨率:1/100 秒、1/1000 分钟和 1/100,000 小时。其他功能包括每分钟 5 到 240 次蜂鸣的计步器,以及对比度可调的大尺寸三重显示屏。附送 CR2032 锂电池和 1 米长的颈带。

可选择 1/100 秒(最长 19 小时)、1/1000 分钟和 1/100,000 小时分辨率。
3 模式倒数计时器,加上可存储的分段时间和单圈时间(500 条存储记录)。
大尺寸数字式三重显示屏,显示累计用时、12 或 24 小时时钟、日期,以及闹钟。

规格

一般参数
倒数计时器 3种模式
圈数记忆 500 圈
报警
秒表
计时功能 19 小时 59 分 59.99 秒
计时功能精度 ±5 秒/天
其他详情
保修 2 年
尺寸 64 × 81 × 20 mm
电源 1 块 CR2032 (1.5 V) 电池
认证 CE, NIST
重量 77 克

资源和支持

Datasheet

Extech 365535 Datasheet

User Manual

Extech 365535 User Manual GB

Certification

Extech 365535 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.