Extech 380260

自动量程数字兆欧计

这款自动量程兆欧计最高可测量 2000MΩ 的绝缘电阻。可选择 250、500 或 1000VDC 测试电压。配备大尺寸背光双显示屏,可显示测试电压输出和绝缘电阻。具有低电阻、导通性和 AC/DC 电压测量功能。其他功能包括测试结束时自动放电、保护皮套(带支架)、开机锁定功能和数据保持。配有测试引线、便携箱和 6 节 AA 电池。

规格

一般参数
交流电压测试
低电阻
绝缘测试电压 250V、500V、1000V
绝缘电阻 200MΩ、2000MΩ
绝缘电阻基本精度 ±3%
绝缘电阻最大分辨率 0.1MΩ
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT III-1000V
尺寸 200 × 92 × 50mm
显示屏 带背光的段码 LCD 显示屏
电源 6 节 AA (1.5V) 电池
认证 380260-NIST_S:CE、NIST
380260_S:CE
重量 700g

Export Restrictions