Extech 380926

2000A 真有效值交流/直流钳形表

Extech 380926 是一款 IV 类 2000A 真有效值交流/直流钳形表,配备坚固耐用的 2 英寸钳口,可连接两条 500 MCM 电缆。内置的全功能 DMM 可测量交流/直流电压和电流、电阻、电容、频率、占空比、二极管和导通性。测量值显示在大尺寸 4000 计数背光显示屏上,便于在光线昏暗的区域查看。其他功能包括 DCA 按钮归零、数据保持和相对值功能。配有测试引线和 9V 电池。

规格

一般参数
二极管测试
交流电压 4V、40V、400V、1000V
交流电压基本精度 ±(读数的 1.2% + 5 位数)
交流电压最大分辨率 1mV
交流电流 夹钳:400A、2000A;DMM:400µA、4000µA、40mA、400mA
交流电流基本精度 ±(读数的 2% + 5 位数)
交流电流最大分辨率 夹钳:0.1A;DMM:0.1µA
占空比 1% 至 99%
占空比基本精度 ±(读数的 1% + 5 位数)
占空比最大分辨率 0.1%
导通性
电容 50nF、500nF、5.0µF、50µF
电容最大分辨率 10pF
电阻 400Ω、4.0kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
电阻最大分辨率 0.1Ω
直流电压 400mV、4V、40V、400V、1000V
直流电压基本精度 ±(读数的 1% + 2 位数)
直流电压最大分辨率 0.1mV
直流电流 夹钳:400.0A、2000A;DMM:400µA、4000µA、40mA、400mA
直流电流基本精度 ±(读数的 2% + 5 位数)
直流电流最大分辨率 夹钳:0.1A;DMM:0.1µA
真有效值
钳口尺寸 50mm,高达 750MCM 的导体
频率 5Hz、50Hz、500Hz、5kHz、50kHz、100kHz
频率基本精度 ±(读数的 1% + 5 位数)
频率最大分辨率 0.001Hz
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT IV-600V
尺寸 255 × 73 × 38 mm
显示屏 带背光的 5000 计数段 LCD 显示屏
电源 1 节 9V (1.5) 电池
认证 380926-NIST_S:CE、NIST
380926_S:CE
重量 380g

Export Restrictions