Extech 380942

30A 真有效值交流/直流迷你钳形表

Product Variations

外形紧凑的 Extech 380942 是一款 30 安培迷你交流/直流钳形表。该钳形表具有出色的 0.1mA 分辨率(交流)、极低电流下的灵敏度和小直径钳口,专为伸入窄小区域而设计。0.1mA(交流)和 1mA(直流)的分辨率、30 安培的测量范围经过优化,可用于查找标准钳形表可能遗漏的极低电流差问题。这款迷你钳形表可用于工厂维护、电气、暖通空调 (HVAC) 和电信工作,以及住宅电气、车队维护、船舶和摩托车维修中的故障排除任务。这款 CAT III 级真有效值迷你钳形表配有测试引线、2 节 AA 电池、软质便携箱和用户手册。

规格

一般参数
交流电压 400V
交流电压基本精度 ±(读数的 2.0% + 5 位数)
交流电压最大分辨率 0.1V
交流电流 400mA、4A、30A
交流电流基本精度 ±1.5%
交流电流最大分辨率 0.1mA
直流电压 400V
直流电压基本精度 ±(读数的 1.0% + 2 位数)
直流电压最大分辨率 0.1V
直流电流 4A、40A
直流电流最大分辨率 0.001A
真有效值
钳口尺寸 23mm,导线标号最高为 4/0 AWG
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT III-300V
尺寸 178 × 45 × 32 mm
显示屏 4000 计数段液晶显示屏
认证 380942-NIST_S:CE、UL、NIST
380942_S:CE、UL
重量 225g

Export Restrictions