Discontinued

Extech 382270-E

四通道输出直流电源

382270-E 是一款四通道输出直流电源,有两个 0 至 30V/0 至 5A 的输出,以及两个 3 至 6.5V/3A 和 15V/1A 的固定辅助输出。两个 30V 输出可以并联输出 10A,也可以串联输出 60V。配有 4 对测试引线(香蕉插头连至鳄鱼夹)、一根交流电源线和一个欧式插头。

规格

一般参数
波纹和噪声 <0.5mVrms
线路电压调节 0.1mV ±3mV
线路电流调节 2mA ±3mA
负载电压调节 0.5mV ±3mV
负载电流调节 2mA ±5mA
输出电压 0 至 30V、0 至 30V、3 至 6.5V、8 至 15V
输出电流 0 至 5A、0 至 5A、3A(固定)、1A(固定)
其他详情
保修 2 年
尺寸 260 × 160 × 370mm
电源 110 至 240VAC,50/60Hz
重量 12kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.