Discontinued

Extech 38387

600A 交流钳形表 + 万用表

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A 交流钳形表 + 非接触式电压笔

View Product

Need support with the Extech 38387? Check out our support resources below.

Extech 38387 是一款 600 A 交流钳表,带 3.2 cm 的圆形钳口,最大可容纳 350 MCM 的大电缆。除了交流电流以外,还可以测量交流/直流电压、电阻,并配备导通蜂鸣器。仪表的功能还包括数据保持和自动关机。产品配有测试引线、9 V 电池和皮带保护套。

规格

一般参数
交流电压 600V
交流电压基本精度 ±(读数的 1.5% + 4 位数)
交流电压最大分辨率 1V
交流电流 200.0A、600A
交流电流基本精度 ±(读数的 1.5% + 4 位数)
交流电流最大分辨率 0.1A
导通性 蜂鸣器 ≤50Ω
电阻 2000Ω
电阻最大分辨率
直流电压 600V
直流电压基本精度 ±(读数的 1% + 1 位数)
直流电压最大分辨率 1V
钳口尺寸 33mm,最大 350MCM 的导体
其他详情
保修 2 年
安全等级 CAT II-600V
尺寸 79 × 203 × 41mm
显示屏 段式 LCD
电源 1 节 9V 电池
认证 CE、UL
重量 185g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.